17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ゴム手袋 交流600V以下用

低圧ゴム手袋 交流600V以下用

通常単価(税別)
3,650
税込単価
4,015
通常出荷日:1日目

【特長】・電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用可能・低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

柔軟性に富み、作業性に優れている低圧ゴム手袋

  • 電気自動車の電路(交流600V以下)にも使用できる。
  • 600V以下の電気回路の活線作業などに最適。

製品仕様

  • 厚生労働省検定合格品
  • 定期自主点検:必要
  • 材質:天然ゴム
  • 生産国:日本
品番サイズ質量(g)全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
YS-102-0112027.723.08.0

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 厚み(mm)

  • 材質

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 厚さ(mm)

  • 試験電圧(1分間)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

厚み

(mm)

材質

トラスココード

質量(g)

材質1

厚さ(mm)

試験電圧(1分間)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

特長

用途

仕様

仕様2

仕様3

内容量

最小発注数量
0.5
天然ゴム
466-6097
120
-
0.5
-
23
27.7
8
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます
600V以下の電気回路の活線作業など
厚生労働省検定合格品
定期自主検査必要
使用電圧600V以下
1双
1個
-
-
466-6101
110
天然ゴム
0.5
3000V
22.6
28.0
7.8
-
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,650
( 4,015 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用可能
・低圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に、作業者を感電などの危険から守る為に使用します
・天然ゴムを主原料としている為、柔軟で電気絶縁性に優れています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低圧ゴム手袋 交流600V以下用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
活線作業
5
満足度:5.0
見た目に問題がなくても定期的に交換する消耗品ですので、信頼できるメーカーであることと作業性(柔軟性など)を重視して使用し...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧ゴム手袋 交流600V以下用
低圧ゴム手袋 750V以下用
低圧透明シート(600V以下)
低圧二層手袋(使用電圧600V以下)
低圧ゴム手袋
低圧絶縁衣(直流750V以下)
メーカーヨツギ渡部工業ヨツギヨツギ渡部工業渡部工業
通常価格3,6503,98612,865 -6,9823,98623,833 -
通常出荷日1日目4日目2日目1日目〜2日目〜4日目
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁用品
規格規格無しJIS規格品規格無し規格無しJIS規格品規格無し
使用電圧(V以下)600直流750V以下または交流300V以下600600600V以下直流750/交流300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング