17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

保護革手袋,合成皮革

通常単価(税別)
8,5218,700
税込単価
9,3739,570
通常出荷日:4日目

【特長】・高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。・マジックテープ付...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保護革手袋
  • 材質
    合成皮革
  • 材質1
    合成皮革
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 特長
    マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
  • 用途
    高圧ゴム手袋の保護カバーとして。
  • 仕様
    非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 詳細タイプ

  • 厚み(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 全長(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

詳細タイプ

厚み

(mm)

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

内容量

最小発注数量
フリー
マジックテープタイプ
0.6
466-6232
60.000
29
265
1双
5個
甲部メッシュタイプ
0.5
466-6241
140.000
26
305
1双
5個
甲部メッシュタイプ
0.5
466-6259
100
24
300
1双
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,521
( 9,373 )
4日目
8,700
( 9,570 )
4日目
8,700
( 9,570 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用します。
・マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。
【用途】
・高圧ゴム手袋の保護カバーとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護革手袋,合成皮革のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護革手袋,合成皮革
高圧ゴム手袋,天然ゴム
高圧ゴム手袋,電気工事(用途)
低圧二層手袋(使用電圧600V以下)
低圧二層手袋(使用電圧300V以下)
低圧ビニールシート
メーカーヨツギヨツギヨツギヨツギヨツギヨツギ
通常価格8,521-27,513 -27,111 -6,9826,9824,327 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ保護革手袋絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート
材質合成皮革天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムビニールレザークロス
材質1合成皮革天然ゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムビニールレザークロス
中指長さ(cm)8-----
特長マジックテープ付きは高圧ゴム手袋各サイズに、フィットします。作業性および絶縁性に優れています。作業性および絶縁性に優れています。袖口を斜めにカットしているタイプです。中間層に合成繊維があるタイプです。機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。中間層に合成繊維があるタイプです。機械的強度が高く、作業性の良い手袋です。軽量で柔軟性に優れています
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング