17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 1~12m

通常単価(税別)
24,172
税込単価
26,589
通常出荷日:8日目

接地感電事故を防止するB山形状の耐電用マットです。1~12mの範囲でご注文数に応じた長さで納品します。...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁シート
  • 規格
    規格無し
  • 使用電圧(V以下)
    7000
  • サイズ
    フリー
  • 厚み (mm)
    6
  • 材質
    天然ゴム
  • トラスココード
    467-6491
  • 質量(g)
    9800
  • 試験電圧(1分間)
    20000V
  • 長さ (m)
    1~12
  • 幅 (mm)
    1000

ご注意

  • 車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお届け先においてご対応ください。

型番:

450-W
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

軽量で、滑り防止機能のあるマット

接地感電事故を防ぐ

接地感電事故を防ぐ。

耐電用筋入コスモスマット(B山形状)の主な特長について

品番使用電圧厚み形状重量試験電圧
4507,000 V 以下凹 4 mm
凸 6 mm
B山9.8 kg/m20,000 V
1分間

材質: 天然ゴム。

  • ※ 定期自主検査: 対象外
※1×1mのカット品についてはこちらをご覧ください。

450-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
絶縁シート
規格
規格無し
使用電圧(V以下)
7000
サイズ
フリー
厚み(mm)
6
材質
天然ゴム
トラスココード
467-6491
質量(g)
9800
試験電圧(1分間)
20000V
長さ(m)
1~12
幅(mm)
1000
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
450-W
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,172
( 26,589 )
8日目

詳細情報

基本情報

接地感電事故を防止するB山形状の耐電用マットです。
1~12mの範囲でご注文数に応じた長さで納品します。
ご注文数が「12」より多い場合は、12mと残りの長さで納品します(例:注文数が15の場合、12m×1と3m×1を納品)。
【特長】
・筋入りのため滑りを防止。
・平形状のマットに比べて軽量。
【仕様】
・使用電圧:7,000V以下
・試験電圧(1分間):20,000V
・幅:1m
・長さ:1~12m
・厚み:6mm
・色:青
【主な用途】
・配電盤や監視盤の前に敷き接地感電事故の防止

ご注意

  • 車上渡しとなります。配送車からの荷下ろしや開梱などはお届け先においてご対応ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 1~12mの型番450-Wのページです。 型番450-Wに関する仕様情報を記載しております。
耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 1~12mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qコスモスマットを自分で切ることはできますか?
A
はい、可能です。大きめのカッターと金尺などをお使いください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 1~12m
耐電用ゴムマット(平形状)
電気用ゴム長靴
低圧透明シート(使用電圧300V以下)
低圧ゴム手袋 750V以下用
高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格24,17222,613 -15,938 -3,739 -3,98619,962
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目〜4日目2日目
商品タイプ絶縁シート絶縁用品絶縁用品絶縁シート絶縁グローブ絶縁グローブ
規格規格無し規格無し規格無し規格無しJIS規格品JIS規格品
使用電圧(V以下)700070007000300直流750V以下または交流300V以下3500V以下
サイズフリー----
厚み(mm)6--0.581.11.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング