17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

電気用ゴム手袋 NU型
渡部工業
絶縁ゴム長靴
ヨツギ
ゴムシートシート
和気産業

電気用ゴム長靴

通常単価(税別)
15,93819,908
税込単価
17,53221,899
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・絶縁性に優れています。【用途】・活線作業用です。・電気工事などで使用します。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁用品
  • 規格
    規格無し
  • 使用電圧(V以下)
    7000
  • 材質
    天然ゴム
  • 試験電圧(1分間)
    20000V
  • 定期自主検査
    必要
  • 特長
    絶縁性に優れています
  • 用途
    活線作業用です
  • 仕様
    厚生労働省検定合格品、電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)
  • 内容量
    1足
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ詳細(cm)

  • ふくらはぎ周り(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

サイズ詳細

(cm)

ふくらはぎ周り

(mm)

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
24.0
420
467-6432
1800
1足
10
1個
24.5
420
467-6441
1800
1足
10
1個
25.0
430
429-9396
1900
1足
10
1個
25.5
430
429-9400
2000
1足
10
1個
26.0
440
429-9418
2000
1足
10
1個
26.5
440
429-9426
2000
1足
10
1個
27.0
440
429-9434
2100
1足
10
1個
27.5
450
429-9442
2200
1足
10
1個
28.0
450
429-9451
2200
1足
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,908
( 21,899 )
4日目
18,595
( 20,455 )
4日目
15,938
( 17,532 )
1日目
15,938
( 17,532 )
1日目
15,938
( 17,532 )
1日目
15,938
( 17,532 )
1日目
15,938
( 17,532 )
1日目
15,938
( 17,532 )
1日目
15,938
( 17,532 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性に優れています。
【用途】
・活線作業用です。
・電気工事などで使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気用ゴム長靴のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気用ゴム長靴
電気用ゴム手袋 普通型
電気用ゴム手袋 NU型
低圧ゴム手袋 750V以下用
低圧ゴム手袋
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格15,938-23,510 -23,510 -3,9863,9864,024
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜4日目2日目〜2日目
商品タイプ絶縁用品絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ
規格規格無しJIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品
使用電圧(V以下)700070007000直流750V以下または交流300V以下600V以下直流750V以下または交流300V以下
材質天然ゴム--天然ゴム(NR)天然ゴム天然ゴム
試験電圧(1分間)20000V20000V20000V3000V3000V3000V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング