17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低圧ウレタン手袋二層式

通常単価(税別)
9,928
税込単価
10,921
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・絶縁性および作業性に優れています。・マジックテープ式でフィット感に優れています。【用途】・低...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    絶縁グローブ
  • 規格
    JIS規格品
  • 厚み (mm)
    1.0
  • 材質
    ウレタンゴム
  • 材質1
    ウレタンゴム
  • 厚さ(mm)
    1.0
  • 試験電圧(1分間)
    1000V
  • 全長(cm)
    27
  • 規格詳細
    JIS T8112適合
  • JIS適合規格
    T8112
  • 特長
    絶縁性および作業性に優れています
  • 用途
    低圧配電線路の活線作業用です
  • 仕様
    電気絶縁用(使用電圧:300V以下)
  • 内容量
    1双
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 使用電圧(V以下)

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 手のひら周り(cm)

  • 中指長さ(cm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

使用電圧(V以下)

サイズ

JANコード

トラスココード

質量(g)

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

内容量

RoHS?最小発注数量
交流、直流とも300V以下
4562395860073
429-9515
115.000
25
8.5
1双
10
1個
交流、直流とも300V以下
4562395860066
429-9523
105.000
24
8.2
1双
10
1個
直流750V以下または交流300V以下
4562395860059
429-9531
100.000
24
7.5
1双
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,928
( 10,921 )
2日目
9,928
( 10,921 )
1日目
9,928
( 10,921 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁性および作業性に優れています。
・マジックテープ式でフィット感に優れています。
【用途】
・低圧配電線路の活線作業用です。
・電気工事などで使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧ウレタン手袋二層式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧ウレタン手袋二層式
低圧ゴム手袋
低圧ゴム手袋 750V以下用
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)
低圧透明シート(使用電圧300V以下)
電気用ゴム手袋 普通型
メーカー渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業渡部工業
通常価格9,9283,9863,9864,0243,739 -17,697 -
通常出荷日1日目〜2日目〜4日目2日目1日目〜1日目〜
商品タイプ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁グローブ絶縁シート絶縁グローブ
規格JIS規格品JIS規格品JIS規格品JIS規格品規格無しJIS規格品
厚み(mm)1.01.11.10.50.58-
材質ウレタンゴム天然ゴム天然ゴム(NR)天然ゴムE.V.A.C.樹脂製-
材質1ウレタンゴム天然ゴム天然ゴム天然ゴムE.V.A.C.樹脂天然ゴム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐電保護具カテゴリの売れ筋ランキング