ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ヨツギ 低圧ゴム手袋 交流600V以下用 |
|
渡部工業 低圧ゴム手袋(薄手タイプ) |
|
エスコ [フリー] 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V) |
|
TECH-EV 絶縁グローブ |


低圧ゴム手袋 508

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の寸法図
外層手袋/内層手袋
注
単位(mm)
| A | ※B | ※C | D | E | F | G | H | ※I | ※J | ※K | ※L | ※M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LL | 270 | 143 | 130 | 64 | 75 | 85 | 75 | 60 | 55 | 46 | 47 | 46 | 43 |
| L | 270 | 140 | 125 | 60 | 73 | 83 | 73 | 60 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 |
| M | 270 | 132 | 115 | 58 | 70 | 80 | 70 | 55 | 40 | 35 | 35 | 35 | 32 |
| 品番 | 使用電圧 | サイズ | 全長 | 厚み | 中指長さ | 重量 | 試験電圧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508-S | 交流 600V以下 | 小 | 270mm | 1.1mm | 7.5cm | 140g | 3,000V 1分間 |
| 508-L | 大 | 7.7cm | |||||
| 508-LL | 特大 | 7.8cm |
材質: 天然ゴム
定期自主検査: 対象品
*低圧ゴム手袋はゴム手袋用カバーと併せてご使用ください。
絶縁手袋は通気性がないため、作業中に汗をかくことで感電事故の危険性が高まります。低圧ゴム手袋は下に汗取り用の綿手袋などを着け、その上から装着することが想定されているため、ゆとりのあるサイズ感となっております。
3サイズ展開のスタンダードな絶縁ゴム手袋。
【特長】
・厚生労働省検定合格品、JIS T 8112「電気絶縁用手袋」J0適合品。
・直流750V以下でも使用可能な帯電保護具。
・汗取り用の綿手袋などを下に装着できるゆったりした指周り設計。
・低圧ゴム手袋用カバーの併用で、より高い安全性を確保できる。
・絶縁性及び作業性に優れる。
【用途】
・活線作業時の作業員の身体の保護用として最適。

渡部工業
低圧ゴム手袋(薄手タイプ)


渡部工業
低圧ゴム手袋 750V以下用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
1000×1000 低圧用絶縁シート
0通常価格(税別):4,886円~

渡部工業
高圧ゴム手袋(厚生労働省検定合格、JIS規格品)
0通常価格(税別):19,962円

ヨツギ
高圧ゴム手袋,天然ゴム
0通常価格(税別):27,513円~

渡部工業
ゴムフロシキ
0通常価格(税別):13,663円~

コクゴ
絶縁グローブ T-EV(コクゴ)
0通常価格(税別):5,151円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
ニトリルゴム手袋 メカニック
4.3通常価格(税別):1,689円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~