ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ヘルメットラック |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ 中厚手ニトリルゴム手袋(ロングタイプ)【10~120個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 コーティングなし【10~100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
【特長】
・かかとを中心に上下2ヵ所をしっかり固定します。足首のひねりなどの負担を軽減します。
・甲から土踏まずまでをサポート、立ち仕事の疲労をいやす効果があります。
・左右兼用タイプです。
【用途】
・足首用サポーター。

KTC(京都機械工具)
パンタグラフジャッキ

トラスコ中山
作業用ニーパッド

トラスコ中山
αフィットキャッチマスク(50枚入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニチバン
絆創膏ケアリーヴ パワー&フィット
4.6通常価格(税別):440円

興和新薬
バンテリンサポーター (腰用)
0通常価格(税別):4,361円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g
5通常価格(税別):288円