17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス レディスタイプ フレーム材質 メタル YM-1650

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

二眼型セーフティグラス レディスタイプ フレーム材質 メタル

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YM-1650

2019年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はYS-210-CLAです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・女性用にデザインされたメガネで小型タイプです。

指定中の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
無
UVカット
有
耐静電性
無
傷防止
有
レンズ交換
有
レンズ色
クリア
レンズ厚み(mm)
2
トラスココード
355-4732
質量(g)
27

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト