ファクトリーサプライ用品技術窓口

2眼形保護めがね(中型) YM-2  YM-2

2眼形保護めがね(中型) YM-2

通常単価(税別)
4,722
税込単価
5,194
通常出荷日:1日目

メタル材質のフレームタイプで二眼型安全メガネ。【特長】・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • レンズ厚み (mm)
    2
  • トラスココード
    393-8905
  • 質量(g)
    42
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    メタル
  • 特徴
    ツル調整付、ノーズパッド付
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、サイド付
  • 内容量
    1個

型番:

YM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:145×48×145mm。
  • 重量:42g。
  • フレーム材質:メタル。
  • フレームカラー:シルバー。
  • レンズ:PET(ポリカーボネート/両面ハードコート)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徵
ペトロイドレンズ
(PET)
-・ポリカーボネートレンズに表面硬化加工。
・耐擦傷性に優れる。
2眼レンズの耐衝撃性の比較。

2眼レンズの耐衝撃性の比較。
※試験方法:鋼球の質量を変えて1.30mの高さからレンズ面に自然落下させる。

薬品名ペトロイドレンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)
水酸化カリウム(10%)
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
ツンナー

保護めがねレンズ耐薬品性能(○/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視に手異常の有無を確認する。

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • レンズ交換可/傷、汚れの付いたレンズを交換可能。
  • つる調節可/耳のかけ具合に合わせて(手で曲げて)調節可能。
  • サイド付き/正面からだけではなく側面などからの飛来物も防ぐ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

YM-2の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚み(mm)
2
トラスココード
393-8905
質量(g)
42
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
メタル
特徴
ツル調整付、ノーズパッド付
仕様
JIS T 8147規格品、サイド付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YM-2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,722
( 5,194 )
1日目

詳細情報

基本情報

メタル材質のフレームタイプで二眼型安全メガネ。
【特長】
・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・耳のかけ具合に合わせて手で曲げて調整ができる。
・耐擦傷生に優れている。
・PET(ポリカーボネート/両面ハードコート)のレンズ。
・フレーム材質がメタル、フレームカラーがシルバー、レンズカラーがクリアで構成されている。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2眼形保護めがね(中型) YM-2 の型番YM-2のページです。 型番YM-2に関する仕様情報を記載しております。
2眼形保護めがね(中型) YM-2 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
目を保護する為に使用。
5
満足度:5.0
樹脂の保護メガネに比べてヒンジ部分を曲げて調整出来るので非常に便利です。次回も購入したいと思いました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2眼形保護めがね(中型) YM-2
一眼型保護メガネ uvex skyper SX2
保護めがね ウベックス X-9197 スカイパー SX-2 スケルトンブルー
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301F めがね併用形 (曇り止め)
ビジョンベルデ 保護めがね VS-301H めがね併用形(ハードコート)
ビジョンベルデ 一眼型保護めがね VS-301H めがね併用形 (ハードコート)
メーカー山本光学ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格4,7223,2253,2252,5732,1502,150
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJIS / ANSIJIS / ANSIJIS
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング