17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)

通常単価(税別)
4,0634,078
税込単価
4,4694,486
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・度付対応インナーフレームを装着することで、度付き仕様にもなります。・レンズは曇り止め、傷付防...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

度付仕様にもなる一眼型セーフティグラス

  • 度付対応インナーフレームを装着することで、度付仕様にもなる
  • メガネ・マスク併用可能
  • テンプルに調整機能の芯が挿入されており自在に調整可能となる
  • ※ SN-760-BK単体には度は入っていません。

インナーフレーム式度付保護メガネ
保護メガネの内側に度付レンズの入ったインナーフレームを装着することにより、度付保護メガネになるシステム

装着例

装着例

インナーフレームをつけなくても保護メガネとして使用可能

インナーフレームをつけなくても保護メガネとして使用可能

インナーフレーム装着例

インナーフレーム装着例

製品仕様

品番レンズ色質量
(g)
防曇
加工
防傷
加工
UV
カット
ツル
調整
角度
調整
ノーズ
パッド
SN-760 BKクリア54
  • JIS T8147規格品
  • サイド付
  • 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
  • 生産国:日本

開発秘話

 

人の顔の形、大きさはさまざまです。
よって同じメガネをかけてもメガネがずれやすい人もいます。
その問題を自由に調節可能なフレキシブルテンプルが解消します。

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • JANコード

  • トラスココード

  • 高さ(mm)

  • 材質1

  • 材質2

  • 幅(mm)

  • テンプル色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

用途

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

材質1

材質2

幅(mm)

テンプル色

特徴

備考

仕様

内容量

最小発注数量
防塵
4984013978579
356-9721
-
レンズ:ポリカーボネート
フレーム:ポリアミド
-
ブラック
ツル調整付、角度調整可、ノーズパッド付
マスク併用可、メガネ併用可
JIS T8147規格品、サイド付
1個
5個
-
4984013978562
812-1921
64
レンズ:ポリカーボネード(傷付防止加工)●つる・トリム:エラストマー
-
160
ブルー
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,063
( 4,469 )
1日目
4,078
( 4,486 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・度付対応インナーフレームを装着することで、度付き仕様にもなります。
・レンズは曇り止め、傷付防止加工が施されています。
・テンプルに調整機能の芯が挿入されており自在に調整可能となります。
・メガネ・マスク併用可能です。
【用途】
・切削、刈払い等の作業に。
・木工、製材等の作業に。
・機械操作に。
・研磨作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型セーフティグラス(オーバーグラス) のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q度付きめがね用にもなりますか。
A
はい、専用のインナーフレームに度付きレンズを装着し、
 このSN-760に差し込む形で、度付き保護めがねと
 なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型セーフティグラス(オーバーグラス)
二眼型セーフティグラス
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可)
一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)
一眼型安全メガネ オーバーグラスタイプ レンズ透明
メーカー山本光学山本光学UVEXトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,063-2,8412,1261,2962,940832
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
規格JISJISJISJISJISANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング