ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ PRO SN-711-PRO

一眼型保護メガネ PRO

通常単価(税別)
2,086
税込単価
2,295
通常出荷日:1日目

防じん性能がある1眼型プロテクトカバー付きの安全めがね。【特長】・プロクテクトカバー取り付けにより、防...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013939723
  • トラスココード
    355-2411
  • レンズ厚(mm)
    約2.4
  • 質量(g)
    49
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:ナイロン
  • テンプル色
    ブルー
  • 特徴
    角度調整可
  • 仕様
    JIS T 8147規格品上ひさしサイド付
  • 内容量
    1個

型番:

SN-711-PRO
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:153×63×153mm。
  • 重量:49g。
  • フレームカラー:ネイビーブルー。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • テンプル角度調整可能。
  • プロテクトカバー付き。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ぺトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • つる角度調節可/フレーム枠の角度を顔に合わせて調節可能。
  • プロテクトカバー/防塵性能を向上させ、顔あたりもソフトフィットで掛け心地も快適。
  • 上ひさしサイド付/正面及び上部、側面からの飛来物を防ぐ。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

SN-711-PROの仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4984013939723
トラスココード
355-2411
レンズ厚(mm)
約2.4
質量(g)
49
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:ナイロン
テンプル色
ブルー
特徴
角度調整可
仕様
JIS T 8147規格品上ひさしサイド付
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-711-PRO

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,086
( 2,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

防じん性能がある1眼型プロテクトカバー付きの安全めがね。
【特長】
・プロクテクトカバー取り付けにより、防塵性能を向上させ、しかも軽量。
・UVカット(99.9%)仕様で、曇り止めレンズを採用。
・JIS T 8147規格品で、上ひさしサイドが付いている。
・PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)タイプのレンズ。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ PROの型番SN-711-PROのページです。 型番SN-711-PROに関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ PROのレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
金型洗浄作業時の保護具として
2
満足度:2.0
金型洗浄作業時の保護具として使用。洗浄液の飛散から目を守る目的の為、全周隙間の無いこちらを選択し使用しています。使用感と...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様の貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、関係部門へフィードバックし今後の改善に活かして参ります。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ PRO
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
一眼型保護メガネ オーバーグラス(曇り止め)
一眼型保護メガネ ストレートツル
一眼型保護メガネ SN-735シリーズ
保護メガネ 一眼型 MP-821 スモーク
メーカー山本光学トラスコ中山UVEX山本光学山本光学ミドリ安全
通常価格2,0862,8602,1261,3702,160 -2,627
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJISJISANSI
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング