17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可
  • SN-730GRN
  • SN-730BL
  • SN-730CLA

一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可

通常単価(税別)
1,4961,611
税込単価
1,6461,772
通常出荷日:1日目~2日目

防塵性とフィット性に優れている1眼型の安全メガネ。【特長】・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレン...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • ノーズパッド
    -
  • 高さ(mm)
    64
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    43
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • 材質2
    クッションバー:エラストマー
  • 幅(mm)
    158
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • タイプ
    一眼形
  • 長さ(mm)
    168
  • 特徴
    角度調整可
  • ツル調整
    -
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、上ひさしサイド付、クッションバー付
  • 内容量
    1個
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • サイズ:158×64×168mm。
  • 重量:43g。
  • フレームカラー:クリア、クリスタルブルー、クリスタルグリーン。
  • レンズ:PET-AF(ポリカーボネート/両面ハードコートくもり止め)。
  • レンズカラー:クリア。
  • 適合規格:JIS。
  • 球面レンズを採用し、ワイドな視界を確保。
  • 上部クッションバーとテンプル角度調節(3段階)でジャストフィット。
-耐擦傷性防曇性耐衝撃性紫外線吸収特徴
ペトロイド-AF
レンズ
(PET AF)
・ペトロイドレンズに曇止め加工。
・時間経過による曇止め性能変化が小さい。
・耐熱性に優れる。
薬品名ぺトロイド-AF
レンズ
塩酸(10%)
硫酸(10%)
硝酸(10%)
水酸化ナトリウム(10%)×
水酸化カリウム(10%)×
メチルアルコール
エチルアルコール
イソプロピルアルコール
アセトン
シンナー×

耐薬品性能(評価の基準:◯/影響なし、△/ほとんど影響なし、×/影響あり)。
※試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

性能

  • UVカット/眼に有害な紫外線を99.9%をカット。
  • つる角度調節可/フレーム枠の角度を顔に合わせて調節可能。
  • クッションバー付/防じん性能とフィット性向上を兼ねたラバークッション。
  • 上ひさしサイド付/正面及び上部、側面からの飛来物を防ぐ。

この商品の特長

PET-AFハード、くもり止め/安全で快適な視界を確保。

PET-AFハード、くもり止め/安全で快適な視界を確保。

上部ひさしソフトクッション。

上部ひさしソフトクッション。

この商品の使用上の注意

  • ※ 保護めがねを掛け外しする際は、必ず「テンプル(つる)」を両手で持って行ってください。
  • ※ 片手で着脱すると、めがねに負担がかかり、破損の原因になります。
めがねを掛けるとき。

めがねを掛けるとき。

めがねを外すとき。

めがねを外すとき。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • フレーム色

  • テンプルカラー

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

フレーム色

テンプルカラー

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
ブルー
4984013863622
324-1971
1個
3個
クリア
クリア
4984013863615
324-1921
1個
5個
グリーン
グリーン
4984013863639
324-1939
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611
( 1,772 )
1日目
1,496
( 1,646 )
1日目
1,611
( 1,772 )
2日目

詳細情報

基本情報

防塵性とフィット性に優れている1眼型の安全メガネ。
【特長】
・UVカット(99.9%)仕様の曇り止めレンズを採用。
・つる角度が3段階に調整ができる。
・レンズ色がクリア、フレーム色がブルー、クリア、グリーンの3色より選択できる。
・JIS T 8147規格品で、上ひさしサイド、ニュークッションバーが付いている。
【用途】
・切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工、製材作業をする際に最適。
・飛来物等のエネルギーの大きいものの防御として利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付
一眼型セーフティグラス(UVカット・フレーム角度調整可)
一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)
一眼セーフティースポーツグラス(つる長さ調整付き)
メーカー山本光学山本光学山本光学トラスコ中山トラスコ中山ミスミ
通常価格1,496-1,3601,2571,9333,0191,688
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJIS / ANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング