ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付

通常単価(税別)
1,360
税込単価
1,496
通常出荷日:1日目

超軽量設計で掛けやすさを追求した安全メガネ。【特長】・キズつきにくく、くもりにくいPET-AFレンズ。...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • テンプルカラー
    ブルー
  • 角度調整
    -
  • ノーズパッド
  • JANコード
    4984013902239
  • トラスココード
    384-5036
  • レンズ厚(mm)
    約2
  • 質量(g)
    27
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ナイロン
  • 材質2
    ノーズパッド・ノンスリップラバー:エラストマー
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • 特徴
    ノーズパッド付
  • ツル調整
    -
  • 仕様
    JIS T 8147規格品
  • 内容量
    1個

型番:

LF-401
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

フィット性に優れた保護メガネ

  • 環境に優しい金属部品無使用モデル
  • 上ひさし付
装着例

装着例

表裏を付け替え可能な鼻パッド。

表裏を付け替え可能な鼻パッド。

鼻幅を変えることが可能。

鼻幅を変えることが可能。

紫外線カットレンズ

紫外線カットレンズ

ソフトテンプル

ソフトテンプル

ワイドビュー

ワイドビュー

ソフト鼻パッド付

ソフト鼻パッド付

双球面レンズ

双球面レンズ

製品仕様

  • JIS T 8147規格品
  • 材質はレンズ・フレーム:ナイロン、鼻パッド・ノンスリップラバー:エラストマー
  • 生産国:日本
  • レンズ色:クリア
  • テンプルカラー:ブルー
  • 質量:27g
防曇
加工
防傷
加工
UV
力ット
ツル
調整
角度
調整
ノーズ
パッド
--

注意・禁止事項

  • 作業中に保護メガネをはずさないでください。
  • 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないでください。
  • 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用してください。

開発秘話

 

人の顔の形、大きさがさまざまなように、日本人特有の顔のつくりに
合わせて、この保護めがねを開発、生産、販売しています。

LF-401の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
テンプルカラー
ブルー
角度調整
-
ノーズパッド
JANコード
4984013902239
トラスココード
384-5036
レンズ厚(mm)
約2
質量(g)
27
材質1
レンズ・フレーム:ナイロン
材質2
ノーズパッド・ノンスリップラバー:エラストマー
防傷加工
防曇加工
特徴
ノーズパッド付
ツル調整
-
仕様
JIS T 8147規格品
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LF-401

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,360
( 1,496 )
1日目

詳細情報

基本情報

超軽量設計で掛けやすさを追求した安全メガネ。
【特長】
・キズつきにくく、くもりにくいPET-AFレンズ。
・超軽量 26g。JIS 規格品。紫外線99.9%カット。
・鼻パッドの表裏を付け替えて装着することができるので、鼻幅を変えることが可能。
【用途】
・研磨、研削、グラインダー作業等に最適。
・飛来物が発生する各種機械作業に便利。
・切削、刈払いなどの作業に最適。
・木工、製材などの作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付の型番LF-401のページです。 型番LF-401に関する仕様情報を記載しております。
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
作業安全性の向上
5
満足度:5.0
生産業務の安全性向上として購入しました。 装着での作業者負荷もそれほど大きくなく導入できました。 短納期で届くので余剰在...もっと読む
0人が参考にしています。
保護メガネとして
3
満足度:3.0
普段つかわないので良否はわかりませんが ズレなくてよかったです。 ただ、コロナの影響でマスクしなければならずずっと曇って...もっと読む
0人が参考にしています。
グラインダー研削作業
3
満足度:3.0
傷帽子との事ですが、やはり金属片などが触れると傷になります。 鼻パッドの付け替えで鼻幅が変更できるのは、数人で1つのメガ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qレンズの交換はできますか。
A
いいえこの品番はレンズの交換はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護メガネ ストレートツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ 耳掛けツル・上ひさしサイド付
一眼型保護メガネ ストレートツル
一眼型保護メガネ 上ひさしサイド付 つる角度調整可
一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ・サイド付)
一眼型保護メガネ 耳掛けツル
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学トラスコ中山山本光学
通常価格1,3601,2571,3701,496 -1,7311,194 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
形状一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJISANSIJIS
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング