ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグル ダブルレンズ

通常単価(税別)
2,755
税込単価
3,031
通常出荷日:1日目

曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。【特長】・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕様の...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • JANコード
    4984013999574
  • トラスココード
    379-3745
  • 高さ(mm)
    85
  • レンズ厚(mm)
    外側0.6 内側0.8
  • 質量(g)
    103
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート(外側)、セルロース(内側)
  • 材質2
    フレーム:ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:織りゴム
  • 顔あたりソフト
    -
  • 幅(mm)
    186
  • 材質4
    バンド:織りゴム
  • 通気孔
  • 長さ(mm)
    75
  • レンズタイプ
    ダブルレンズ
  • 仕様
    通気孔付
  • 内容量
    1個

型番:

YG-5100D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • W186×H85×D75(mm)
  • 103g
  • フレーム/ポリ塩化ビニル
  • レンズ/くもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)
  • 紫外線カットレンズ
  • ワイドビュー
  • マスク併用可
  • フレームクッション
  • レンズ交換可
  • フレームベンチレーション
  • めがね併用可

ゴグルレンズ特性

レンズ製品名特長コーティング
外側内側
ダブル(ポリカーボネート)2枚のレンズを重ね空気の断熱層により、レンズ内外の湿度差を少なくすることでくもりを防ぐペトロイドハードコートくもり止め
レンズ製品名レンズ特性該当モデル有無
撥水防汚耐擦傷性防曇性能耐衝撃性紫外線カットゴグル
ダブル(ポリカーボネート)-

性能・試験情報

ゴグルレンズの耐薬品性能

(評価の基準:○影響なし、△ほとんど影響なし、×影響あり)

レンズ/薬品名塩酸(10%)硫酸(10%)硝酸(10%)水酸化ナトリウム(10%)水酸化カリウム(10%)
ダブルレンズ
レンズ/薬品名メチルアルコールエチルアルコールイソプロピルアルコールアセトンシンナー
ダブルレンズ

試験方法:レンズ面に薬品を滴下し24時間放置後、目視にて異常の有無を確認する。

注意・禁止事項

  • 1. 作業中に保護めがねをはずさないでください。
  • 2. 熱現場や有害光線の発生する作業には使用しないで下さい。
  • 3. 化学薬品取扱い作業では顔全体を保護する防災面を必ず併用して下さい。

YG-5100Dの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
JANコード
4984013999574
トラスココード
379-3745
高さ(mm)
85
レンズ厚(mm)
外側0.6 内側0.8
質量(g)
103
材質1
レンズ:ポリカーボネート(外側)、セルロース(内側)
材質2
フレーム:ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:織りゴム
顔あたりソフト
-
幅(mm)
186
材質4
バンド:織りゴム
通気孔
長さ(mm)
75
レンズタイプ
ダブルレンズ
仕様
通気孔付
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
YG-5100D

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,755
( 3,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

曇り止め強化タイプのゴーグル型安全メガネ。
【特長】
・レンズ交換が可能で、UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用
・防曇性能とフィット感を兼ねそろえたフレキシブルダブルレンズを採用した防曇性能の高いゴーグル
・レンズ色がクリア、レンズ厚みが、外側が0.6mm、内側/0.8mmで構成
【用途】
・研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末を取り扱う際に利用可能
・鋳造砂処理、農薬散布などの作業現場に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル ダブルレンズの型番YG-5100Dのページです。 型番YG-5100Dに関する仕様情報を記載しております。
セーフティゴーグル ダブルレンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグル ダブルレンズ
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)用替レンズ
セーフティゴーグル ワイドビュータイプ 替レンズ
TRUSCO セーフティゴーグル用替レンズ
セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)
メーカー山本光学トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,7553,3551,648975169 -780
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
曇り止め
UVカット
耐静電性
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング