17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティグラス用ストラップ

セーフティグラス用ストラップ

通常単価(税別)
474
税込単価
521
通常出荷日:4日目

セーフティグラス用のストラップ。【特長】・機械などにストラップが巻き込まれても安全に分離する。・ブルー...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-60BKの外観

TSG-60BKの外観
・色:ブラック

TSG-60Rの外観

TSG-60Rの外観
・色:レッド

製品の基本仕様・特長

​機​械​な​ど​に​ス​ト​ラ​ッ​プ​が​巻​き​込​ま​れ​て​も​安​全​に​分​離

機械などにストラップが巻き込まれても安全に分離

共通の仕様

  • ストラップ分割タイプ
  • 全長:600mm
  • 質量:7g
  • 材質:ポリエステル
  • 製造国:台湾

図面

TSG-60BK/TSG-60R

セーフティグラス用ストラップ 図面

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブラック
4989999209679
416-2544
1本
3個
レッド
4989999209686
416-2552
1本
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
4日目
474
( 521 )
4日目

詳細情報

基本情報

セーフティグラス用のストラップ。
【特長】
・機械などにストラップが巻き込まれても安全に分離する。
・ブルー、ブラック、レッドの3色。
【用途】
・セーフティグラスの落下防止などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティグラス用ストラップのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
保護メガネ落下防止用
5
満足度:5.0
保護メガネ落下防止用で使用しています。万一ストラップが回転部に巻き込まれでも安全に分離する構造になっているので、機械加工...もっと読む
0人が参考にしています。
保護メガネの落下保護に
3
満足度:3.0
保護メガネを落として傷つけることが無いように購入しました。 巻き込まれ時の分離箇所もあるのが良いです。 メガネのツルに取...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティグラス用ストラップ
TRUSCO セーフティゴーグル用替レンズ
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)用替レンズ
セーフティゴーグル(ヘルメット取付式・ワイドビュータイプ)替ストラップ
二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ
TRUSCO 二眼型セーフティグラス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格474169 -1,6482,2101,8651,197
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
質量(g)7-39.00037.00012.00027.000
材質1ポリエステルポリカーボネートポリカーボネート-レンズ:ポリアミド系特殊プラスチックレンズ・フレーム:ポリカーボネート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング