ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型保護メガネ TSG-9114 TSG-9114

二眼型保護メガネ TSG-9114

通常単価(税別)
2,339
税込単価
2,573
通常出荷日:1日目

二眼型の保護メガネ。【特長】・フレームはシルバー塗装。・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。【...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    シルバー
  • 角度調整
    -
  • JANコード
    4989999364606
  • トラスココード
    287-0941
  • ツル調整
  • 質量(g)
    29
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2.75
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工
    -
  • テンプル色
    グレー
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリカーボネート
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)、静電防止加工レンズ
  • 内容量
    1個

型番:

TSG-9114
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-9114(シルバー/グレー)の外観

TSG-9114(シルバー/グレー)

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-9114
  • レンズ色:シルバー
  • レンズ厚:2.75mm
  • 質量:29g
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズバッド
---

図面

TSG-9114

二眼型保護メガネ TSG-9114 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

TSG-9114の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
シルバー
角度調整
-
JANコード
4989999364606
トラスココード
287-0941
ツル調整
質量(g)
29
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2.75
ノーズパッド
防傷加工
防曇加工
-
テンプル色
グレー
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
ポリカーボネート
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、静電防止加工レンズ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-9114

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,339
( 2,573 )
1日目

詳細情報

基本情報

二眼型の保護メガネ。
【特長】
・フレームはシルバー塗装。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【用途】
・作業時の目の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネ TSG-9114の型番TSG-9114のページです。 型番TSG-9114に関する仕様情報を記載しております。
二眼型保護メガネ TSG-9114のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護メガネ TSG-9114
二眼型保護メガネ TSG-7128
二眼型セーフティグラス TSG-8106
二眼型セーフティグラス TSG-9146
二眼型セーフティグラス TSG-814
二眼型セーフティグラス TSG-808
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,3392,4951,184 -2,6151,056 -1,310
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIANSIANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング