ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

二眼型保護メガネ TSG-7128

二眼型保護メガネ TSG-7128 TSG-7128-TM
通常単価(税別)
2,495
税込単価
2,745
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

二眼型のセーフティグラス。【特長】・ストレートツル設計で掛け外しがスムーズ。・UVカット(99.9%)...

詳細を確認

型番:

TSG-7128-TM
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSG-7128-TMの仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
OP(色記号)
TM
フレーム色
ブラック
JANコード
4989999364644
トラスココード
301-2514
質量(g)
29
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
レンズ厚(mm)
2.2
テンプル色
ブラック
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
ポリカーボネート
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、静電防止加工レンズ
内容量
1個
-
-

商品情報

二眼型セーフティグラス TSG-7128の仕様

TSG-7128:TMの外観

TSG-7128:TMの外観

装着例

装着例

  • 品番:TSG-7128
  • OP(色記号):TM
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:2.2mm
  • 質量:29g
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • 製造国:台湾

二眼型セーフティグラス TSG-7128の機能

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

型番リスト

表示件数
型番
TSG-7128-TM

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,495
( 2,745 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

二眼型のセーフティグラス。
【特長】
・ストレートツル設計で掛け外しがスムーズ。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【用途】
・作業時の目の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二眼型保護メガネ TSG-7128の型番TSG-7128-TMのページです。 型番TSG-7128-TMに関する仕様情報を記載しております。
二眼型保護メガネ TSG-7128のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型保護メガネ TSG-7128
二眼型保護メガネ TSG-9114
二眼型セーフティグラス TSG-9146
二眼型セーフティグラス TSG-808
二眼型セーフティグラス TSG-814
二眼型セーフティグラス TSG-8106
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4952,3392,6151,3101,056 -1,184 -
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIANSIANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング