17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:1日目~4日目

二眼型のセーフティグラス。【特長】・ソフトなノーズパッドとカーブツルで、ズリ落ちを防止する。・UVカッ...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 角度調整
    -
  • ツル調整
    -
  • 質量(g)
    26.000
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • レンズ厚(mm)
    2.5
  • ノーズパッド
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    ポリカーボネート
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-147-TMの外観

TSG-147-TMの外観
・レンズ色:クリア

TSG-147-Yの外観

TSG-147-Yの外観
・レンズ色:イエロー

製品の基本仕様・特長

  • レンズ厚:2.5mm
  • 質量:26g
  • 材質:レンズ・フレーム/ポリカーボネート
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 製造国:中国

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカットツル調整角度調整ノーズパッド
--

図面

TSG-147-TM/TSG-147-Y

二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • レンズ色

  • フレーム色

  • JANコード

  • トラスココード

  • テンプル色

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

レンズ色

フレーム色

JANコード

トラスココード

テンプル色

内容量

最小発注数量
クリア
ブラック
4989999364729
330-4914
ブラック
1個
5個
イエロー
イエロー
4989999364736
330-4922
イエロー
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
1日目
1,168
( 1,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

二眼型のセーフティグラス。
【特長】
・ソフトなノーズパッドとカーブツルで、ズリ落ちを防止する。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
【用途】
・作業時の目の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二眼型セーフティグラス(ソフトテンプルタイプ) TSG-147
二眼型セーフティグラス
二眼型セーフティグラス TSG-8106
二眼型セーフティグラス TSG-814
二眼型セーフティグラス TSG-808
二眼型セーフティグラス TSG-9146
メーカートラスコ中山山本光学トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,1682,8411,184 -1,056 -1,3102,615
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIJISANSIANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング