ファクトリーサプライ用品技術窓口

セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M TSG-100M

セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M

通常単価(税別)
716
税込単価
788
通常出荷日:1日目

密閉タイプのセーフティゴーグル。【特長】・レンズが外側に向けて反っているため、広い視野が得られる。・U...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4989999124668
  • トラスココード
    365-8511
  • 幅(mm)
    168
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:布・ゴム混紡
  • 顔あたりソフト
    -
  • レンズ厚(mm)
    1.6
  • 高さ(mm)
    82.4
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ材質
    ポリカーボネート
  • フレーム材質
    軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
  • バンド材質
    布・ゴム混紡
  • 備考
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)、密閉タイプ、静電気防止加工レンズ
  • 内容量
    1個

型番:

TSG-100M
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-100Mの外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-100M
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:1.6mm
  • 質量:64g
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート、フレーム/軟質ポリ塩化ビニール、バンド/布・ゴム混紡
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 密閉タイプ
  • 製造国:中国

性能・試験情報

防曇加工防傷加エUVカット顔あたりソフトレンズ交換
-

図面

TSG-100M

セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

TSG-100Mの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4989999124668
トラスココード
365-8511
幅(mm)
168
質量(g)
64.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
材質2
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:布・ゴム混紡
顔あたりソフト
-
レンズ厚(mm)
1.6
高さ(mm)
82.4
防傷加工
防曇加工
レンズ材質
ポリカーボネート
フレーム材質
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
バンド材質
布・ゴム混紡
備考
マスク併用可、メガネ併用可
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、密閉タイプ、静電気防止加工レンズ
内容量
1個
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-100M

内容量

RoHS?最小発注数量
1個
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716
( 788 )
1日目

詳細情報

基本情報

密閉タイプのセーフティゴーグル。
【特長】
・レンズが外側に向けて反っているため、広い視野が得られる。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
【用途】
・液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100Mの型番TSG-100Mのページです。 型番TSG-100Mに関する仕様情報を記載しております。
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100Mのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工場内の作業に!
5
満足度:5.0
粉じんが発生する場所で、DS1マスクと併用しましたが問題ありません。 ただ対策をしないと曇ってしまうので注意が必要です。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグル(密閉タイプ) TSG-100M
セーフティゴーグル(密閉ワイドビュータイプ) TSG-005
セーフティゴーグル(平面レンズ・密閉タイプ)
セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ 替レンズ
セーフティゴーグル 密閉・ソフトフィットタイプ
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィット・ダブルレンズタイプ) TSG-84
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格716312 -7807301,476 -3,455
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIANSIANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング