ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M

セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M TSG-83M
通常単価(税別)
5,7035,320
税込単価
6,2735,852
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

密閉タイプのバイザー付ゴーグル。【特長】・ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされる。・バイザーは...

詳細を確認

型番:

TSG-83M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TSG-83Mの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
レンズ厚み(mm)
外側:2.0、内側:0.5
JANコード
4989999124712
トラスココード
365-8562
質量(g)
176.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート(外側)、アセテート(内側)
材質2
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:布・ゴム混紡
材質4
バイザー:ポリカーボネート(PC)
レンズ材質
外側(ポリカーボネート)、内側(アセテート)
フレーム材質
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
バンド材質
布・ゴム混紡
備考
マスク併用可、メガネ併用可、バイザー取り外し可能
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、密閉タイプ、ダブルレンズ構造、静電気防止加工レンズ
内容量
1個
-
-

商品情報

製品特長・仕様

外観図

TSG-83Mの外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-83M
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:外側/2.0mm、内側/0.5mm
  • 質量:176g
  • 材質:外側レンズ/ポリカーボネート、内側レンズ/アセテート、フレーム/軟質ポリ塩化ビニール、バンド/布・ゴム混紡
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 密閉タイプ
  • バイザー付
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカット顔あたりソフトレンズ交換

図面

TSG-83M

セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

型番リスト

表示件数
型番
TSG-83M

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7035,320
( 5,852 )
2日目

詳細情報

基本情報

密閉タイプのバイザー付ゴーグル。
【特長】
・ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされる。
・バイザーは取り外しできる。
・顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットする。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
【用途】
・作業時の目の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83Mの型番TSG-83Mのページです。 型番TSG-83Mに関する仕様情報を記載しております。
セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83Mのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qバイザーは取り外しできますか?
A
はい、バイザーは取り外し可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーフティゴーグル(バイザー付・密閉タイプ) TSG-83M
防塵メガネ(ワイドタイプ) No.1290
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
検査用保護めがね セキュアフィット
二眼型保護メガネ(クッションモールド付)
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
メーカートラスコ中山トーヨーセフティーミドリ安全スリーエムジャパンミドリ安全アズワン
通常価格5,7031,1492,8829993,5801,000
通常出荷日2日目9日目1日目1日目〜4日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネゴーグル
用途防塵防塵防塵遮光-防塵
規格ANSIJISJISANSIJIS-
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング