ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ) TSG-83

TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)

通常単価(税別)
3,355
税込単価
3,691
通常出荷日:1日目

ダブルレンズタイプのセーフティゴーグル。【特長】・ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされる。・顔...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • レンズ厚み (mm)
    外側:PC2.0、内側:アセテート0.5
  • JANコード
    4989999124699
  • トラスココード
    365-8546
  • 質量(g)
    112.000
  • 材質1
    外側レンズ:ポリカーボネート●内側レンズ:アセテート
  • 材質2
    フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
  • 材質3
    バンド:布・ゴム混紡
  • 顔あたりソフト
  • レンズ材質
    外側(ポリカーボネート)、内側(アセテート)
  • フレーム材質
    軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
  • バンド材質
    布・ゴム混紡
  • 備考
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様
    ANSI規格品(Z87.1)、上下通気孔付、静電気防止加工レンズ、ダブルレンズ構造
  • 内容量
    1個

型番:

TSG-83
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TSG-83の外観

製品の基本仕様・特長

  • 品番:TSG-83
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:外側/2.0mm、内側/0.5mm
  • 質量:112g
  • 材質:外側レンズ/ポリカーボネート、内側レンズ/アセテート、フレーム/軟質ポリ塩化ビニール、バンド/布・ゴム混紡
  • ANSI規格品(Z87.1)
  • 上下通気孔付
  • 製造国:台湾

性能・試験情報

防曇加工防傷加工UVカット顔あたりソフトレンズ交換

図面

TSG-83

TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

TSG-83の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
レンズ厚み(mm)
外側:PC2.0、内側:アセテート0.5
JANコード
4989999124699
トラスココード
365-8546
質量(g)
112.000
材質1
外側レンズ:ポリカーボネート●内側レンズ:アセテート
材質2
フレーム:軟質ポリ塩化ビニール
材質3
バンド:布・ゴム混紡
顔あたりソフト
レンズ材質
外側(ポリカーボネート)、内側(アセテート)
フレーム材質
軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)
バンド材質
布・ゴム混紡
備考
マスク併用可、メガネ併用可
仕様
ANSI規格品(Z87.1)、上下通気孔付、静電気防止加工レンズ、ダブルレンズ構造
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TSG-83

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,355
( 3,691 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダブルレンズタイプのセーフティゴーグル。
【特長】
・ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされる。
・顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットする。
・UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用。
・メガネ、マスク併用可能。
・上下通気孔付。
【用途】
・作業時の目の保護に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)の型番TSG-83のページです。 型番TSG-83に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)用替レンズ
TRUSCO セーフティゴーグル用替レンズ
TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気孔タイプ
TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付
TRUSCO セーフティゴーグル バイザー付 通気弁タイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,3551,648169 -2,494545 -5,588
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格ANSIANSIANSIANSIANSIANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング