ファクトリーサプライ用品技術窓口

防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き) M31C-VF-SB

防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き)

通常単価(税別)
2,860
税込単価
3,146
通常出荷日:4日目

低発塵シリコンバンド付きの防曇ゴーグル。【特長】・曇​り​、​キ​ズ​に​強​い​V​F​コ​ー​ト​...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    クリア
  • JANコード
    4541492000384
  • トラスココード
    365-7621
  • 質量(g)
    92
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネートVFコート
  • 材質2
    フレーム:軟質塩化ビニール
  • コーティング
    VFコーティング
  • 高さ(mm)
    83
  • 幅(mm)
    180
  • レンズ厚(mm)
    0.8
  • 材質3
    バンド:シリコン
  • バンド色
    クリア
  • 適合規格
    JIS T8147
  • UVカット率(%)
    99.9
  • 備考
    マスク併用可、メガネ併用可
  • 仕様
    JIS T 8147規格品、密閉タイプ
  • 内容量
    1個

型番:

M31C-VF-SB
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

防曇セーフティゴーグル M31C-VF SBの仕様

外観

外観

  • JIS T 8147規格品
  • 密閉タイプ
  • レンズ色:クリア
  • レンズ厚:0.8mm
  • 質量:92g
  • 材質:レンズ/ポリカーボネート VFコート、フレーム/軟質塩化ビニール、バンド/シリコン
  • 製造国:日本
防曇加工防傷加工UVカット顔あたりソフトレンズ交換
-

M31C-VF-SBの仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
レンズ色
クリア
フレーム色
クリア
JANコード
4541492000384
トラスココード
365-7621
質量(g)
92
材質1
レンズ:ポリカーボネートVFコート
材質2
フレーム:軟質塩化ビニール
コーティング
VFコーティング
高さ(mm)
83
幅(mm)
180
レンズ厚(mm)
0.8
材質3
バンド:シリコン
バンド色
クリア
適合規格
JIS T8147
UVカット率(%)
99.9
備考
マスク併用可、メガネ併用可
仕様
JIS T 8147規格品、密閉タイプ
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M31C-VF-SB

内容量

最小発注数量
1個
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,860
( 3,146 )
4日目

詳細情報

基本情報

低発塵シリコンバンド付きの防曇ゴーグル。
【特長】
・曇​り​、​キ​ズ​に​強​い​V​F​コ​ー​ト​レ​ン​ズ​ア​イ​ピ​ー​ス​を​採​用​。
・ほこりの発生を抑える低発塵シリコンバンド。
・ワイドビューフレームで広域視野を確保。
【用途】
・クリーンルームや食品工場など、ほこりを嫌う現場に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き)の型番M31C-VF-SBのページです。 型番M31C-VF-SBに関する仕様情報を記載しております。
防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防曇セーフティゴーグル(低発塵シリコンバンド付き)
防曇ゴーグル
防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)
ビジョンベルデ 保護めがね MP-822 両面防曇加工
理研 防曇ゴーグル替レンズ M10C-VF-SP
安全ゴーグル(通気孔付き・小型タイプ)
メーカー理研オプテック理研オプテック理研オプテックミドリ安全理研オプテックミドリ安全
通常価格2,8602,1182,0241,5508273,068
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグル二眼型メガネゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISJISJIS / ANSIJISANSI
曇り止め
UVカット
よく一緒に購入される商品

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング