17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ミーティングチェア

通常単価(税別)
9,1639,319
税込単価
10,07910,251
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました・連結プラパート付です【材...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報


型番リスト

表示件数

色詳細

トラスココード

JANコード

最小発注数量
ブラック
421-9309
4989999215410
1個
ブルー
258-0844
4550414223039
1個
グリーン
421-9325
4989999215434
1個
オレンジ
421-9317
4989999215427
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,319
( 10,251 )
2日目
9,163
( 10,079 )
1日目
9,163
( 10,079 )
1日目
9,163
( 10,079 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました
・連結プラパート付です
【材質】
・背部:ポリプロピレン(PP)
・座部:ポリプロピレン(PP)芯材
・クッション:ウレタンフォーム
・脚部:Φ12.7mmスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーティングチェアのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
椅子
5
満足度:5.0
事務所来客用に購入しました。軽くてスタッティングできるので使いやすい椅子です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーティングチェア
オフィスチェア 肘付タイプ
オフィスチェア(固定脚)
TRUSCO マネージャーチェア
オフィスチェア T-50
オフィスチェア レザー張り 黒
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,163-23,208 -15,00838,81610,200 -27,165
通常出荷日1日目〜1日目2日目4日目1日目2日目
種類肘なし肘あり肘なし肘あり肘なし肘あり
座幅(mm)400450400480440510
座奥行(mm)463400380480480~515500
パイプ径(mm)12.7-----
座高(mm)(mm)430440~570385~485435~510410~540435~555

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング