17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

折りたたみチェア台車

折りたたみチェア台車
通常単価(税別)
39,61486,739
税込単価
43,57595,413
通常出荷日:4日目~5日目

ワンタッチで組み立てができる折りたたみ椅子用台車。【特長】必要のない時は折りたたんで板状として収納可能...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

使用しない時は折りたたんで収納できる折りたたみ椅子用台車

寸法図

寸法図

  • 組立式
  • 外形寸法:幅1,420×奥行595×高さ815mm
  • 質量:20kg
  • ISO9001認証取得工場製
  • 組立目安:2人30分
  • 材質:スチール(粉体塗装)
  • 生産国:日本

使用例

必要のない時は折りたたんで収納可能。

必要のない時は折りたたんで収納可能。

滑り止め金具付で安全。

滑り止め金具付で安全。

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

外形寸法幅

(mm)

外形寸法奥行

(mm)

外形寸法高さ

(mm)

内容量

最小発注数量
462-9001
20000.0
スチール(粉体塗装)
ゴムキャスター
1420
595
815
1台
1個
106-1452
20000.0
スチール
-
560
985
1550
-
1個
133-3168
40200.0
スチール
-
980
800
1735
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,614
( 43,575 )
4日目
50,035
( 55,039 )
4日目
86,739
( 95,413 )
5日目

詳細情報

基本情報

ワンタッチで組み立てができる折りたたみ椅子用台車。
【特長】
必要のない時は折りたたんで板状として収納可能
・椅子の格納ばかりでなく書類その他雑物かたづけに大変役立つ台車となります
・特に広い会議室に大変便利です。通常大型エレベーターに入るサイズです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみチェア台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみチェア台車
ノーリツ 台車
折りたたみチェア S-230F ブルー
折りたたみシャワーチェア M型背なし ピンク
ナイキ 折りたたみイス E654BA-GL
作業用チェア
メーカーノーリツノーリツ内田洋行Richellナイキトラスコ中山
通常価格39,614-43,2457,28018,74612,92120,129
通常出荷日4日目〜4日目7日目4日目4日目9日目
種類その他その他肘なし肘なし肘なし肘なし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング