17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

"ベベラー用チップ"【12個入り】

通常単価(税別)
30,055
税込単価
33,061
通常出荷日:1日目
  • 面取り能力
    C面用
  • シート入数 (個)
    12
  • トラスココード
    209-8466
  • 質量 (g)
    75
  • 適合機種
    HB-15・EPB-02

型番:

NO.45465
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

NO.45465の仕様・寸法情報

面取り能力
C面用
シート入数(個)
12
トラスココード
209-8466
質量(g)
75
適合機種
HB-15・EPB-02
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.45465
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,055
( 33,061 )
1日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

"ベベラー用チップ"の型番NO.45465のページです。 型番NO.45465に関する仕様情報を記載しております。
"ベベラー用チップ"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"ベベラー用チップ"
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・曲線用)
携帯式開先面取り機 電動ミニベベラー(電動式・直線用)
卓上型面取り機″ナイスコーナーFR″スライドガイド板タイプ
R面取り機 コードレス電丸くん MGR-18EV-S
充電式ルータ RP001GZ
メーカー日東工器日東工器日東工器富士元工業宮川マキタ
通常価格30,05592,94368,671 -440,229239,81347,029
通常出荷日1日目1日目1日目4日目8日目3日目
面取り能力C面用ステンレス:C0 ~ C1.5、R2 / 軟鋼材:C0 ~ C3、R2、R3----
シート入数(個)12-----
トラスココード209-8466-----
質量(g)752500----
適合機種HB-15・EPB-02-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト