17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクモーター

通常単価(税別)
65,010
税込単価
71,511
通常出荷日:1日目

マイコン制御によるモーターの最適コントロールを実現しました。ON/OFF手元スイッチ機能付です。

  • 商品タイプ
    本体
  • 付属品
  • 最大出力 (W)
    200
  • モーター寸法 (mm)
    28.4×121.47
  • 最大トルク (cN・m)
    8.7
  • トラスココード
    463-0688
  • 質量(g)
    160
  • 仕様
    適合コントロールユニット:NE96;コード長:1.5m

型番:

ENK500T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ENK500Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
付属品
最大出力(W)
200
モーター寸法(mm)
28.4×121.47
最大トルク(cN・m)
8.7
トラスココード
463-0688
質量(g)
160
仕様
適合コントロールユニット:NE96;コード長:1.5m
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ENK500T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,010
( 71,511 )
1日目

詳細情報

基本情報

マイコン制御によるモーターの最適コントロールを実現しました。ON/OFF手元スイッチ機能付です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクモーターの型番ENK500Tのページです。 型番ENK500Tに関する仕様情報を記載しております。
超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクモーターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクモーター
超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500コンパクトモーター
ロータスエアーモータ フリージョイント機構付(1004)
超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”
イーマックスエボリューション スタンダードモータ
ストレートモータスピンドル(1756)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格65,01047,47446,184150,234 -51,873184,960
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体セット関連品本体
付属品
最大出力(W)20014046--350
モーター寸法(mm)28.4×121.4724.5×107.80----
最大トルク(cN・m)8.766.68.74.3-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング