17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”

通常単価(税別)
150,234150,260
税込単価
165,257165,286
通常出荷日:1日目

【特長】・マイコン制御によるモータの最適コントロールを実現しました。・エラーコード表示機能を搭載してい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~50000
  • 付属品
  • 最大トルク (cN・m)
    8.7
  • ユニット寸法(mm)
    172×230×94
  • 入力電圧(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • セット内容
    コントロールユニット:NE96;モーターハンドピース:ENK50C-HR (モーター ENK-500C/アタッチメント EHR-500);
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番ES50C-HRES50T-HR
消費電力(W)140200
無負荷回転数(min-11,000~50,0001,000~50,000
セット内容コントローラ(NE96):1台
コンパクトモータハンドピース(ENK50C-HR):1台
コントローラ(NE96):1台
トルクモータハンドピース(ENK50T-HR):1台
標準装備付属品コレットφ3.0mm(CHH-3.0)、φ2.35mm(CHH-2.35)
ハンドピースホルダ:1個
ハンドピーススタンド:1個
スパナ(7×5.1):1枚
ピンスパナ(K-233):1枚
L型スパナ(9):1枚
コレットφ3.0mm(CHH-3.0)、φ2.35mm(CHH-2.35)
ハンドピースホルダ:1個
ハンドピーススタンド:1個
スパナ(7×5.1):1枚
ピンスパナ(K-233):1枚
L型スパナ(9):1枚

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 標準消費電力料金(円/h)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 消費電力(W)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

標準消費電力料金

(円/h)

トラスココード

JANコード

消費電力(W)

質量(g)

RoHS?最小発注数量
3.1
463-0696
4560264421332
140
2800.0
6
1個
4.4
463-0700
4560264421684
200
2900.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,234
( 165,257 )
1日目
150,260
( 165,286 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイコン制御によるモータの最適コントロールを実現しました。
・エラーコード表示機能を搭載しています。回転速度 2桁デジタル表示です。
・手元スイッチ付です。
【セット内容】
・コントロールユニット:NE96
・モータハンドピース:ENK50C-HR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超精密ブラシレスマイクログラインダー“エスパート500”
イーマックスエボリューショントルクセット
イーマックスエボリューション トルクモータ
イーマックスエボリューション コントローラユニット
イーマックスエボリューション スタンダードモータ
超精密ブラシレスマイクログラインダ エスパート500トルクタイプアタッチメント
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格150,234-117,37954,66649,28949,28932,015
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプセットセット関連品関連品関連品関連品
無負荷回転数(min-1)1000~500001000~250001000~250001000~400001000~40000~40000
付属品
最大トルク(cN・m)8.74.84.8-4.3-
ユニット寸法(mm)172×230×94--130×254×97--

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト