17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イーマックスエボリューション コントローラユニット

通常単価(税別)
49,289
税込単価
54,218
通常出荷日:1日目

【特長】・回転速度の調整がしやすい大径ボリュームと回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 種類
    コントロールボックス
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~40000
  • 付属品
  • 出力端子
    2極
  • トラスココード
    463-0726
  • JANコード
    4560264428652
  • ユニット寸法(mm)
    130×254×97
  • 質量(g)
    2300
  • 入力電圧(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 付属品詳細
    ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード:1本
  • メーカー商品名
    8082

型番:

NE249
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NE249の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
種類
コントロールボックス
無負荷回転数(min-1)
1000~40000
付属品
出力端子
2極
トラスココード
463-0726
JANコード
4560264428652
ユニット寸法(mm)
130×254×97
質量(g)
2300
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
付属品詳細
ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード:1本
メーカー商品名
8082
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NE249
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,289
( 54,218 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転速度の調整がしやすい大径ボリュームと回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり作業の効率を高めます。
・使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーできる「FiXpeed」を搭載。
・フットコントローラ使用時に一定の回転速度に固定するオートクルーズ機能を搭載。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーマックスエボリューション コントローラユニットの型番NE249のページです。 型番NE249に関する仕様情報を記載しております。
イーマックスエボリューション コントローラユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーマックスエボリューション コントローラユニット
イーマックスエボリューション標準セット
90°アングル アタッチメント IC-300
アルティマオートトルクセット
マイクロ・グラインダー IBS/A
50°アングル アタッチメント KC-300
メーカーナカニシナカニシナカニシアルゴファイルジャパンプロクソンナカニシ
通常価格49,289112,38432,92911,29438,73633,240
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品セット本体セット本体本体
種類コントロールボックス回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)1000~400001000~400001000~260001800~125007000~230001000~26000
付属品
出力端子2極-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング