17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラスター アタッチメント

通常単価(税別)
87,13170,201
税込単価
95,84477,221
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。・ラバーグリップは持ちやすく、振動を軽減し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    前後運動式
  • 往復数 (min-1)
    0~7600
  • 付属品
  • 振幅 (mm)
    0~6mm
  • 寸法 (mm)
    20×119×120
  • トラスココード
    297-5297
  • 質量(g)
    680

型番:

LS-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
前後運動式
往復数(min-1)
0~7600
付属品
振幅(mm)
0~6mm
寸法(mm)
20×119×120
トラスココード
297-5297
質量(g)
680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,13170,201
( 77,221 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイパワー、大ストロークが高能率加工を実現します。
・ラバーグリップは持ちやすく、振動を軽減します。
・各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラスター アタッチメントの型番LS-100のページです。 型番LS-100に関する仕様情報を記載しております。
ラスター アタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラスター アタッチメント
スイングラスター アタッチメント
ミニラスター アタッチメント(前後運動式)
ラスター アタッチメント(ポリッシャー)
ラスター Emax EVOlution
ミニラスター アタッチメント(ハンドピース)
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格87,13158,00042,46279,996119,48852,348
通常出荷日1日目1日目1日目8日目19日目19日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類前後運動式左右運動式前後運動式ハンドピース回転式ハンドピース
往復数(min-1)0~76000~90000~90000~6300回0~6300(可変自在)0~10000回
付属品
振幅(mm)0~6mm0~1.6mm0.8---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング