17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミニラスター アタッチメント(前後運動式)

通常単価(税別)
42,462
税込単価
46,708
通常出荷日:1日目

【特長】・高速振動による微細部のスピード研磨が可能です。・軽量ペンシル型が使いやすさを誇ります。・微細...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    前後運動式
  • 全長 (mm)
    85.4
  • 外径 (mm)
    15
  • 往復数 (min-1)
    0~9000
  • 付属品
  • 振幅 (mm)
    0.8
  • トラスココード
    297-5319
  • 質量(g)
    130

型番:

ML-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-8の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
前後運動式
全長(mm)
85.4
外径(mm)
15
往復数(min-1)
0~9000
付属品
振幅(mm)
0.8
トラスココード
297-5319
質量(g)
130
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-8
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,462
( 46,708 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速振動による微細部のスピード研磨が可能です。
・軽量ペンシル型が使いやすさを誇ります。
・微細部、狭部、リブ溝などに最適です。
・ペンシルタイプ精密ポリッシャーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニラスター アタッチメント(前後運動式)の型番ML-8のページです。 型番ML-8に関する仕様情報を記載しております。
ミニラスター アタッチメント(前後運動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニラスター アタッチメント(前後運動式)
スイングラスター アタッチメント
6mm アタッチメント
90°アングル アタッチメント IC-300
90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)
マイクログラインダースタンダードロータリー 低速型
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシミニター
通常価格42,46255,96227,27932,92936,67779,236
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
種類前後運動式左右運動式回転式回転式回転式回転式
全長(mm)85.48710257.395176
外径(mm)1517.52512.86.829
往復数(min-1)0~90000~9000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング