ツール用品技術窓口

50°アングル アタッチメント KC-300

通常単価(税別)
33,240
税込単価
36,564
通常出荷日:1日目

【特長】・軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。・専用ゴムパッドに各種ディスクを貼り付け平...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~26000
  • 外径 (mm)
    12.8
  • 付属品
  • 標準付属コレット (mm)
    3.0
  • 寸法 (mm)
    61.9
  • トラスココード
    297-5289
  • 質量(g)
    45
  • メーカー商品名
    1014

ご注意

  • 減速器を併用してください。

型番:

KC-300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
1000~26000
外径(mm)
12.8
付属品
標準付属コレット(mm)
3.0
寸法(mm)
61.9
トラスココード
297-5289
質量(g)
45
メーカー商品名
1014
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-300
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,240
( 36,564 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。
・専用ゴムパッドに各種ディスクを貼り付け平面・端面のスピード加工ができます。
・内蔵ギアにより3/4減速。モーター回転に対し逆回転します。
【付属品】
・コレット(φ3.0mm CHC-3.0)
・専用チャックレンチ(K-231):1枚
・ピンスパナ(K-233):1枚
・ディスク専用ゴムパッド:3種各1枚
・サンドペーパーディスク:6種各5枚

ご注意

  • 減速器を併用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50°アングル アタッチメント KC-300の型番KC-300のページです。 型番KC-300に関する仕様情報を記載しております。
50°アングル アタッチメント KC-300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50°アングル アタッチメント KC-300
90°ミニアングル アタッチメント(最小加工穴径Φ13mm)
ストレートモータスピンドル(1756)
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
スイングラスター アタッチメント
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
メーカーナカニシナカニシナカニシミニターナカニシミニター
通常価格33,24036,677147,90230,87455,96274,383
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目5日目
商品タイプ本体本体本体セット本体本体
種類回転式回転式回転式ハンドピース左右運動式回転式
無負荷回転数(min-1)1000~26000~1500060,0002000~25000-1000~14200
外径(mm)12.86.8302717.533
付属品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング