17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

イーマックスエボリューショントルクセット

通常単価(税別)
127,622
税込単価
140,384
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです・回転速度が『デジタル表示』にて調整...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 無負荷回転数 (min-1)
    1000~25000
  • 付属品
  • 最大トルク (cN・m)
    4.8
  • トラスココード
    463-0718
  • 消費電力(W)
    28
  • 入力電圧(V)
    AC100(50/60Hz)
  • 仕様
    特殊防塵機構(PAT.);モーターハンドピース質量:239g
  • 付属品詳細
    ハンドピースホルダ;ハンドピーススタンド;電源コード・スパナ;ピンスパナ;L型スパナ
  • 質量 (g/セット)
    3800

型番:

EV250-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番無負荷回転数(min-1セット内容付属品
EV250-1001,000~25,000マイクログラインダ(IR-310+ENK-250T):1台
標準付属コレットφ3.0mm(CHH-3.0)、φ2.35mm(CHH-2.35)
コントローラ(NE249):1台
ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個
電源コード:1個、スパナ(7×5.1):1枚、
ピンスパナ(K233):1枚、L型スパナ(9):1枚

EV250-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
無負荷回転数(min-1)
1000~25000
付属品
最大トルク(cN・m)
4.8
トラスココード
463-0718
消費電力(W)
28
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
仕様
特殊防塵機構(PAT.);モーターハンドピース質量:239g
付属品詳細
ハンドピースホルダ;ハンドピーススタンド;電源コード・スパナ;ピンスパナ;L型スパナ
質量(g/セット)
3800
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EV250-100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,622
( 140,384 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです
・回転速度が『デジタル表示』にて調整可能です
・オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転速度に固定)です
・ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です
・回転速度メモリー機能”FiXpeed”搭載(30000min-1以下にて任意回転速度固定可能)です
【用途】
・バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、文字彫り、彫刻

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イーマックスエボリューショントルクセットの型番EV250-100のページです。 型番EV250-100に関する仕様情報を記載しております。
イーマックスエボリューショントルクセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イーマックスエボリューショントルクセット
イーマックスエボリューション標準セット
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
ハンドグラインダ GP4SA
マイクロ・グラインダー IBS/A
アルティマオートトルクセット
メーカーナカニシナカニシエスコHiKOKI(旧日立工機)プロクソンアルゴファイルジャパン
通常価格127,622122,19213,78628,08944,99911,294
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプセットセット本体本体本体セット
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
無負荷回転数(min-1)1000~250001000~400008000~18000240007000~230001800~12500
付属品
最大トルク(cN・m)4.84.3----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング