17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防爆両口スパナ 大和合金

通常単価(税別)
5,1805,750
税込単価
5,6986,325
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・ボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用するスパナです。・JIS相当品です。・製品安全評価セ...

詳細を確認
  • 種類
    両口スパナ
  • 認定取得
    無し
  • 特長
    ボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用するスパナです。JIS相当品です。製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。
  • 材質
    ベリリウム銅合金
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
140
12X14
341-7301
100
10
1個
157
14X17
341-7310
150
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,180
( 5,698 )
4日目
5,750
( 6,325 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用するスパナです。
・JIS相当品です。
・製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。
・衝撃あるいは摩擦を加えても、着火源となりうる火花が出ません。
・非磁性です。
・耐腐食性が大きいです。
・耐摩擦性が大きいです(ベリコン)。
【用途】
・防爆:タンカー、潜水艦、鉱山、油田、製油所、ガス作業現場、ガソリン・LPG貯蔵庫および輸送車、化学工場、石油化学工場、爆薬工場、花火工場、塗料工場​、​染​色​工​場​、​製​粉​工​場​、​抽​出​工​場​、​航​空​機​整​備​工​場​、​火​力​発​電​所​、​製​錬​所​。
・非​磁​性​:​コ​ン​ピ​ュ​ー​タ​・​通​信​機​組​立​工​場​、​磁​気​テ​ー​プ​工​場​、​掃​海​艇​。
・​耐​蝕​性​:​食​品​工​場​、​水​道​設​備​工​事​現​場​。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆両口スパナ 大和合金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆両口スパナ 大和合金
防爆片口スパナ
コンビネーションスパナ
両口スパナ
片口スパナ
[防爆]両口スパナ(インチ)(単品)EA642LE
メーカー大和合金アンプコハマコSSハマコSSハマコSSエスコ
通常価格5,180-7,636 -6,277 -6,120 -4,812 -12,294 -
通常出荷日2日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目〜3日目
種類両口スパナ片口スパナコンビネーション両口スパナ片口スパナ両口スパナ
認定取得無しFMRC(米国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)FM Approvals(米国) / UKAS(英国)-
特長ボルト・ナットの締め付け、取り外しに使用するスパナです。JIS相当品です。製品安全評価センターの金属火花非着火性試験を受けています。-----
材質ベリリウム銅合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト