17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エンドカッター

通常単価(税別)
4,851
税込単価
5,336
通常出荷日:1日目

【特長】・喰い切りと同じ使い方ができます・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます・全種落下防止具取...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 切断能力 (mm)
    軟線:Φ4、硬線:Φ2
  • 全長 (mm)
    215
  • 特長
    喰い切りと同じ使い方ができます。
  • トラスココード
    222-2795
  • JANコード
    4989065100671
  • 質量(g)
    300.000
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル

型番:

ME-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ME-0020の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
軟線:Φ4、硬線:Φ2
全長(mm)
215
特長
喰い切りと同じ使い方ができます。
トラスココード
222-2795
JANコード
4989065100671
質量(g)
300.000
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:特殊鋼
材質3
グリップ部:塩化ビニル

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ME-0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,851
( 5,336 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・喰い切りと同じ使い方ができます
・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます
・全種落下防止具取付け用穴搭載
・ステンレス製シリーズは金属部すべてにステンレス鋼を採用する事で錆に強く、いつまでも変わらぬ切れ味
・ 刃先の開きを簡単調整

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドカッターの型番ME-0020のページです。 型番ME-0020に関する仕様情報を記載しております。
エンドカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドカッター
ミゼットニッパ(ステンレス製)
ミゼットカッター MC
ミゼットニッパ
ミゼットカッタースペシャル
ミニカッター MCH-200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションTONE
通常価格4,8514,9842,1362,7743,0592,825
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目5日目
被切断材その他軟線軟線軟線その他その他
切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2Φ3.5Φ4Φ3.5軟線:Φ4、硬線:Φ2硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0
全長(mm)215215210215210210
特長喰い切りと同じ使い方ができます。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます刃先が曲がっているので根元から切れます。--
トラスココード222-2795367-3812222-2752222-2787222-2761-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング