17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミゼットニッパ(ステンレス製)

通常単価(税別)
4,984
税込単価
5,482
通常出荷日:1日目

【特長】・金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。・刃先が曲がっているので根元から切れま...

詳細を確認
  • 被切断材
    軟線
  • 切断能力 (mm)
    Φ3.5
  • 全長 (mm)
    215
  • 特長
    金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。
  • トラスココード
    367-3812
  • JANコード
    4989065111844
  • 質量(g)
    240
  • 材質1
    ハンドル部:ステンレス鋼
  • 材質2
    刃部:ステンレス
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル
  • 切断能力(mm)軟鋼
    φ3.5

型番:

SUSMN-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SUSMN-02の仕様・寸法情報

被切断材
軟線
切断能力(mm)
Φ3.5
全長(mm)
215
特長
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。
トラスココード
367-3812
JANコード
4989065111844
質量(g)
240
材質1
ハンドル部:ステンレス鋼
材質2
刃部:ステンレス
材質3
グリップ部:塩化ビニル
切断能力(mm)軟鋼
φ3.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SUSMN-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,984
( 5,482 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。
・刃先が曲がっているので根元から切れます。
・刃先の開調整が簡単にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミゼットニッパ(ステンレス製)の型番SUSMN-02のページです。 型番SUSMN-02に関する仕様情報を記載しております。
ミゼットニッパ(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミゼットニッパ(ステンレス製)
エンドカッター
ミゼットニッパ
ミゼットカッター MC
150mmハサミ・電工用(ステンレス製/ケース付)EA540E-31
160mmハサミ・電工用(ステンレス製/オフセット型)EA540E-27
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションエスコエスコ
通常価格4,9844,8512,7742,1366,0607,590
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
被切断材軟線その他軟線軟線その他その他
切断能力(mm)Φ3.5軟線:Φ4、硬線:Φ2Φ3.5Φ4ケーブル:50mm2-
全長(mm)215215215210150160
特長金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。喰い切りと同じ使い方ができます。刃先が曲がっているので根元から切れます。刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます--
トラスココード367-3812222-2795222-2787222-2752--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング