17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミゼットカッタースペシャル

通常単価(税別)
3,059
税込単価
3,365
通常出荷日:2日目

【特長】・2mmの硬線が切れます。刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、開調整が簡...

詳細を確認
  • 被切断材
    その他
  • 切断能力 (mm)
    軟線:Φ4、硬線:Φ2
  • 全長 (mm)
    210
  • 商品被切断材
    軟線、硬線
  • トラスココード
    222-2761
  • 質量(g)
    275
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル

型番:

MCS0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MCS0020の仕様・寸法情報

被切断材
その他
切断能力(mm)
軟線:Φ4、硬線:Φ2
全長(mm)
210
商品被切断材
軟線、硬線
トラスココード
222-2761
質量(g)
275
材質3
グリップ部:塩化ビニル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MCS0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,059
( 3,365 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2mmの硬線が切れます。刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、開調整が簡単にできます。
・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミゼットカッタースペシャルの型番MCS0020のページです。 型番MCS0020に関する仕様情報を記載しております。
ミゼットカッタースペシャルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミゼットカッタースペシャル
エンドカッター
ミゼットニッパ(ステンレス製)
ミゼットニッパ
ミゼットカッター MC
“グリーンカッター”
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションスリーピークス技研
通常価格3,0594,8514,9842,7742,1362,870
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
被切断材その他その他軟線軟線軟線その他
切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2軟線:Φ4、硬線:Φ2Φ3.5Φ3.5Φ4硬線・硬鋼:Φ1.5、鉄線:Φ4.0
全長(mm)210215215215210211
商品被切断材軟線、硬線-----
トラスココード222-2761222-2795367-3812222-2787222-2752-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング