17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミゼットカッター MC

通常単価(税別)
2,136
税込単価
2,350
通常出荷日:1日目

【特長】・刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、 刃先の開きを簡単調整・ハサミ感覚...

詳細を確認
  • 被切断材
    軟線
  • 切断能力 (mm)
    Φ4
  • 全長 (mm)
    210
  • 特長
    刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます
  • 特長2
    ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます
  • トラスココード
    222-2752
  • JANコード
    4989065100657
  • 質量(g)
    275
  • 材質1
    ハンドル部:スチール
  • 材質2
    刃部:特殊鋼
  • 材質3
    グリップ部:塩化ビニル

型番:

MC-0020
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-0020の仕様・寸法情報

被切断材
軟線
切断能力(mm)
Φ4
全長(mm)
210
特長
刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます
特長2
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます
トラスココード
222-2752
JANコード
4989065100657
質量(g)
275
材質1
ハンドル部:スチール
材質2
刃部:特殊鋼
材質3
グリップ部:塩化ビニル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC-0020
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136
( 2,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、 刃先の開きを簡単調整
・ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断
・落下防止具取付け用穴搭載

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミゼットカッター MCの型番MC-0020のページです。 型番MC-0020に関する仕様情報を記載しております。
ミゼットカッター MCのレビュー
4.1平均満足度:4.16件のレビュー
番線のカット
4
満足度:4.0
もっと軽く切れるものは他にあると思う。適度に開閉の渋さがあって番線をくわえやすい。
0人が参考にしています。
丸線材の切断
4
満足度:4.0
小径のチタンやステンの丸棒材の切断に使用しています。電気を使わずに切断できるので手軽に使えます。切断面は変形しますが、そ...もっと読む
0人が参考にしています。
針金の切断
5
満足度:5.0
今までは金切り鋏をしようしていましたが、意外に力がいりました。これは面白いように切断できます。力もいりません。
0人が参考にしています。
チェーンのカット
4
満足度:4.0
様々な材質の物をカットするのに、いつもMCCさんの製品を愛用しています。 今回のミゼットカッタも5年以上使いましたが、い...もっと読む
0人が参考にしています。
ケーブル切断
5
満足度:5.0
ニッパーでは切断不可能な太さでもあまり力をかけることなく切断できます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミゼットカッター MC
エンドカッター
ミゼットニッパ(ステンレス製)
ミゼットニッパ
ミニカッター MCH-200
ミニカッター TAC-200
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションTONETRAD
通常価格2,1364,8514,9842,7742,8251,830
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目在庫品1日目
被切断材軟線その他軟線軟線その他その他
切断能力(mm)Φ4軟線:Φ4、硬線:Φ2Φ3.5Φ3.5硬鋼線:2.0、軟鋼線:4.0鉄線φ4.0、銅線φ4.0、硬線φ2.0、ピアノ線φ1.5
全長(mm)210215215215210200
特長刃は特殊鋼に独自の熱処理をしてあり、切れ味・耐久性に優れ、刃先の開調整が簡単にできます喰い切りと同じ使い方ができます。金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。刃先が曲がっているので根元から切れます。--
特長2ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断できます-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミニカッターカテゴリの売れ筋ランキング