ツール用品技術窓口

軽量で耐久性に優れたアルミパイプレンチ。【特長】・本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れる。・ス...
詳細を確認
アルミパイプレンチ 250mmの製品イメージ

アルミパイプレンチ 250mmの使用イメージ
【TWG-250の仕様/規格】
(単位:mm)

寸法図
| 品番 | L1 | L2 | A | B | C | D | E | F | G | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWG-600 | 220 | 505 | 110 | 45.7 | 12.5 | 42 | 27 | 39.3 | 7.7 | 25 | 26 |
| TWG-450 | 202 | 370 | 94 | 39.8 | 12 | 37 | 22.7 | 33.2 | 5.7 | 20 | 24 |
| TWG-350 | 172 | 295 | 79 | 34 | 10 | 32 | 21 | 29.7 | 6.5 | 17 | 23 |
| TWG-300 | 156 | 255 | 74 | 29.4 | 8.5 | 29 | 14.5 | 27 | 6.5 | 15 | 18 |
| TWG-250 | 128 | 218 | 63 | 25.6 | 7 | 26 | 14.7 | 23.2 | 3.9 | 13.5 | 8.8 |
| 材料と化学物質 | 品番 | TWG250 | |
|---|---|---|---|
| 材料/化学物質群 | 閾値レベル(報告レベル) | ||
| アスベスト類 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - | |
| 一部のアゾ染料・顔料(特定アミンを生成する):織物及び革製品用途のみ | 1.意図的添加 2.生地完成品や革製品の質量に対する含有率が30ppm(0.003%)を超える場合 | - | |
| カドミウム/カドムウム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が100ppm(0.01%)を超える場合 | - | |
| 六価クロム化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| 鉛/鉛化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合、またケーブルやコード(熱硬化性/熱可塑性被覆)の表面の接触層では、質量に対する含有率が300ppm(0.03%)を超える場合 | - | |
| 水銀/水銀化合物 | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| オゾン層破壊物質 | 含有している場合は量にかかわらず報告が必要 | - | |
| ポリ臭化ビフェニル類(PBB類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PDBE類) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| ポリ塩化ビフェニル類及びポリ塩化ターフェニル類(PCB類、PCT類) | 意図的添加 | - | |
| ポリ塩化ナフタレン(塩素原子数が3以上) | 意図的添加 | - | |
| 放射性物質 | 意図的添加 | - | |
| 一部の短鎖型塩化パラフィン(C10-C13) | 1.意図的添加 2.均質材料の質量に対する含有率が1,000ppm(0.1%)を超える場合 | - | |
| 一部のトリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT) | 意図的添加 | - | |
| トリブチルスズ=オキシド(TBTO) | 意図的添加 | - | |
軽量で耐久性に優れたアルミパイプレンチ。
【特長】
・本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れる。
・スチール鍛造品に比べ軽量。
・丸くてつかみ所のないパイプをがっちりつかんで回転させることが可能。
・口に設けられた歯が粗く、軽くて使いやすい。
【用途】
・ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スーパーツール
デラックスパイプレンチ 鍛造製
5通常価格(税別):2,725円~

ロブテックス
パイプレンチ(強力型)PW
4.3通常価格(税別):3,763円~

KTC(京都機械工具)
パイプレンチ PWA
4通常価格(税別):5,543円~

ヒット
パイプレンチ(P/PU)
0通常価格(税別):6,336円~

スーパーツール
アルミ製コーナー用パイプレンチ "パイトン" 白管・被覆管兼用型
0通常価格(税別):8,920円~

スーパーツール
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)ミリ用
5通常価格(税別):15,780円~

スーパーツール
ベアリング装備チューブカッター(ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
5通常価格(税別):3,413円~

MCCコーポレーション
ダクトモールカッター
5通常価格(税別):7,693円~

トラスコ中山
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) ミリ用
5通常価格(税別):8,728円~