17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所

通常単価(税別)
7,25318,365特別価格
税込単価
7,97820,202特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・配管材料を選ばない、幅広い締め付けができます。・パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーナーレンチ
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 用途
    亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩ビ被覆管の締め付けに最適。
  • 特長
    配管材料を選ばない、幅広い締め付けができます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • くわえられる管呼び寸法

  • 口開き幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管呼び寸法

口開き幅(mm)

最小発注数量
8~ 25A
38
250
4989065103436
408-8026
3410.0
8~25A
13~38
1個
15~ 40A
53
350
4989065103450
408-8042
1390.0
15~40A
21~53
1個
40~ 80A
92
600
4989065107762
408-8069
2050.0
40~80A
48~92
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,2535,962
( 6,558 )
1日目
9,3767,886
( 8,675 )
1日目
18,36514,093
( 15,502 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管材料を選ばない、幅広い締め付けができます。
・パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適です。
・軽いアルミハンドルを採用しています。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩ビ被覆管の締め付けに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管工事
5
満足度:5.0
アルミ製である為、軽量で使い勝手が良い。 また、値段も高くないので助かってます。
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
これまで他メーカーの物を使用していましたががあまりに壊れるので此方を使っています。 少々重く感じますがしっかりしている様...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所
MCC アルミコーナーレンチ
チェーンレンチ“MCCトング”
MCC アルミパイプレンチ
MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)
パイプレンチ(スチール製)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格7,253-7,775 -7,2637,900 -7,181 -4,360 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプコーナーレンチコーナーレンチチェーンレンチパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩ビ被覆管の締め付けに最適。配管工事など。配管のパイプ・継手などの締付けに亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
特長配管材料を選ばない、幅広い締め付けができます。パイプレンチの機能に加え、コーナー部、溝の中などの狭所の配管作業に最適です。狭い場所でも、チェーンが入れば使用でき、ラチェット作動により、簡単締め付けできます。本体はアルミニウム合金を使用しています。アルミ鍛造ハンドルにより30%軽量化しました。強さはJIS普通級を保証しています。
よく一緒に購入される商品

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング