17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC アルミコーナーレンチ

MCC アルミコーナーレンチ

通常単価(税別)
7,77523,121特別価格
税込単価
8,55325,433特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・パイプレンチの機能に加え、コーナー部、溝の中などの狭所の配管作業に最適です。・品質はJIS強...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コーナーレンチ
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 用途
    配管工事など。
  • 特長
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部、溝の中などの狭所の配管作業に最適です。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

アルミコーナーレンチ 使用方法

CWALAD

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
40~ 80A
48~ 90
600
4989065101968
222-1586
500
1個
8~ 25A
13~ 35
250
4989065102835
222-1543
1550.0
1個
10~ 32A
16~ 44
300
4989065102842
222-1551
5000
1個
15~ 40A
21~ 51
350
4989065102859
222-1560
700
1個
25~ 50A
33~ 70
450
4989065102866
222-1578
910.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,12117,909
( 19,700 )
2日目
9,9805,838
( 6,422 )
4日目
7,7756,956
( 7,652 )
1日目
8,6877,533
( 8,286 )
2日目
12,60810,556
( 11,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプレンチの機能に加え、コーナー部、溝の中などの狭所の配管作業に最適です。
・品質はJIS強力級の各サイズに相当しています。
・アルミハンドルの採用により30%軽量化しました。(当社従来品比)
【用途】
・配管工事など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC アルミコーナーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC アルミコーナーレンチ
アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所
チェーンレンチ“MCCトング”
MCC アルミパイプレンチ
MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)
パイプレンチ(スチール製)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格7,775-7,253 -7,2637,900 -7,181 -4,360 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプコーナーレンチコーナーレンチチェーンレンチパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ
用途配管工事など。亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩ビ被覆管の締め付けに最適。配管のパイプ・継手などの締付けに亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
特長パイプレンチの機能に加え、コーナー部、溝の中などの狭所の配管作業に最適です。配管材料を選ばない、幅広い締め付けができます。狭い場所でも、チェーンが入れば使用でき、ラチェット作動により、簡単締め付けできます。本体はアルミニウム合金を使用しています。アルミ鍛造ハンドルにより30%軽量化しました。強さはJIS普通級を保証しています。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング