17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプレンチ(スチール製)

パイプレンチ(スチール製)

通常単価(税別)
4,3608,162特別価格
税込単価
4,7968,978特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強さはJIS普通級を保証しています。【用途】・亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。

詳細を確認
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

歯部形状

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 最大口開き(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大口開き(mm)

最小発注数量
6~15A
22
150
4989065101524
367-3278
450.000
22
1個
6~20A
28
200
4989065101531
367-3286
1220.0
28
1個
6~25A
34
250
4989065101548
367-3294
1980.0
34
1個
6~32A
43
300
4989065101555
367-3308
2700.0
43
1個
6~40A
49
350
4989065101562
367-3316
1440.0
49
1個
6~50A
61
450
4989065101579
367-3324
3900.0
61
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,360
( 4,796 )
1日目
4,460
( 4,906 )
1日目
4,900
( 5,390 )
1日目
4,8933,354
( 3,689 )
1日目
7,0004,140
( 4,554 )
1日目
8,1626,907
( 7,598 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強さはJIS普通級を保証しています。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプレンチ(スチール製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプレンチ(スチール製)
コーナーレンチ
チェーンレンチ“MCCトング”
MCC アルミコーナーレンチ
コーナーレンチスリムワイド
MCC アルミパイプレンチ
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格4,360-6,760 -7,2637,775 -7,0517,900 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(スチール製)コーナーレンチチェーンレンチコーナーレンチコーナーレンチパイプレンチ(アルミ製)
材質1本体:アルミ本体:アルミ
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。配管のパイプ・継手などの締付けに配管工事など。狭い場所での作業に。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
特長強さはJIS普通級を保証しています。パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適です。狭い場所でも、チェーンが入れば使用でき、ラチェット作動により、簡単締め付けできます。パイプレンチの機能に加え、コーナー部、溝の中などの狭所の配管作業に最適です。従来のコーナーレンチより薄型広い口開きです。本体はアルミニウム合金を使用しています。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング