17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)

MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)

通常単価(税別)
7,18137,806特別価格
税込単価
7,89941,587特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・アルミ鍛造ハンドルにより30%軽量化しました。(当社従来品比)・品質はJIS強力級の各サイズ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パイプレンチ(アルミ製)
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 用途
    亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。
  • 特長
    アルミ鍛造ハンドルにより30%軽量化しました。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
歯部形状
使用例

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
6~ 80A
89
600
4989065103474
222-1527
350
1個
10~100A
115
900
4989065103481
222-1535
350
1個
6~ 32A
43
250
4989065101746
222-1489
475.000
1個
6~ 40A
49
300
4989065101753
222-1497
5000
1個
6~ 50A
61
350
4989065101760
222-1501
580.000
1個
6~ 65A
77
450
4989065101777
222-1519
5000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,50415,831
( 17,414 )
1日目
37,80625,288
( 27,817 )
1日目
7,1815,862
( 6,448 )
1日目
10,6606,165
( 6,782 )
1日目
9,3697,021
( 7,723 )
1日目
12,63110,996
( 12,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ鍛造ハンドルにより30%軽量化しました。(当社従来品比)
・品質はJIS強力級の各サイズに相当です。
・豊富なバリエーションで作業の幅が広がります。
【用途】
・亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MCC アルミパイプレンチ(アルミDA/アルミDAL)
MCC アルミパイプレンチ
チェーンレンチ“MCCトング”
コーナーレンチ
コーナーレンチスリムワイド
アルミコーナーレンチ 松阪鉄工所
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格7,181-7,900 -7,2636,760 -7,0517,253 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(アルミ製)チェーンレンチコーナーレンチコーナーレンチコーナーレンチ
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。配管のパイプ・継手などの締付けに亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに。狭い場所での作業に。亜鉛メッキ鋼管(白管)・塩ビ被覆管の締め付けに最適。
特長アルミ鍛造ハンドルにより30%軽量化しました。本体はアルミニウム合金を使用しています。狭い場所でも、チェーンが入れば使用でき、ラチェット作動により、簡単締め付けできます。パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適です。従来のコーナーレンチより薄型広い口開きです。配管材料を選ばない、幅広い締め付けができます。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング