17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

チェーンレンチ(チェーンストッパー付)

通常単価(税別)
13,50819,380特別価格
税込単価
14,85921,318特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。・パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    チェーンレンチ
  • 用途
    ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • 特長
    特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • チェーンの長さ(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

チェーンの長さ

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
8~75A
14~89
290
438
292-9015
1100
1個
8~150A
14~165
290
663
292-9023
1200
1個
10~100A
17~114
390
512
292-9031
12500
1個
20~150A
27~165
490
686
292-9066
3000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,5087,861
( 8,647 )
1日目
14,9008,278
( 9,106 )
1日目
16,519
( 18,171 )
1日目
19,380
( 21,318 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。
・パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。
・外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
【用途】
・ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チェーンレンチ(チェーンストッパー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
パイプレンチ(P/PU)
ベルトレンチ
被覆管用ブルーアルミパイプレンチ
ボーリンググラウトパイプレンチ
チェーンレンチ“MCCトング”
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットMCCコーポレーション
通常価格13,508-6,336 -10,940 -12,570 -12,3127,263
通常出荷日1日目2日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプチェーンレンチパイプレンチ(スチール製)ベルトレンチパイプレンチ(アルミ製)パイプレンチ(スチール製)チェーンレンチ
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。-ステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷つけずに回したい時に最適。ガス・水道管(白管)、被覆鋼管の締め付け・解体作業に。ケーシングパイプ取り外し専用。-
特長特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。-ナイロン生地にゴムを焼き付け磨き管やステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷付けずにしっかり回せます。対象物へ傷を付けにくい専用歯を採用しています。本体はアルミ鍛造品の為、軽くて丈夫です。ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング