17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

被覆管用ブルーアルミパイプレンチ

通常単価(税別)
12,57013,700特別価格
税込単価
13,82715,070特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

水道管(白管)やガス管などの締め付け作業に。JIS強力級保証です。

  • 商品タイプ
    パイプレンチ(アルミ製)
  • 材質1
    特殊アルミ合金
  • 用途
    ガス・水道管(白管)、被覆鋼管の締め付け・解体作業に。
  • 特長
    対象物へ傷を付けにくい専用歯を採用しています。本体はアルミ鍛造品の為、軽くて丈夫です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

歯部形状

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • くわえられる管(呼び寸法)(mm)

  • くわえられる管(外径)(mm)

  • 全長(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • くわえられる管外径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

くわえられる管(呼び寸法)

(mm)

くわえられる管(外径)

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

くわえられる管外径(mm)

質量

(g)

最小発注数量
6A~32A
6~50
250
4953830214238
443-7551
450
6~50
450
1個
6~40A
6~60
300
4953830214245
443-7560
600
-
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,5708,381
( 9,219 )
1日目
13,7009,135
( 10,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

水道管(白管)やガス管などの締め付け作業に。JIS強力級保証です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

被覆管用ブルーアルミパイプレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
被覆管用ブルーアルミパイプレンチ
ベルトレンチ
パイプレンチ(P/PU)
ボーリンググラウトパイプレンチ
チェーンレンチ(チェーンストッパー付)
アルミパイプレンチ(ALP)
メーカーヒットヒットヒットヒットヒットヒット
通常価格12,570-10,940 -6,336 -12,31213,508 -8,746 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
商品タイプパイプレンチ(アルミ製)ベルトレンチパイプレンチ(スチール製)パイプレンチ(スチール製)チェーンレンチパイプレンチ(アルミ製)
材質1特殊アルミ合金特殊鋼特殊鋼特殊鋼-特殊アルミ合金
用途ガス・水道管(白管)、被覆鋼管の締め付け・解体作業に。ステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷つけずに回したい時に最適。-ケーシングパイプ取り外し専用。ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。-
特長対象物へ傷を付けにくい専用歯を採用しています。本体はアルミ鍛造品の為、軽くて丈夫です。ナイロン生地にゴムを焼き付け磨き管やステンレス管、メッキコーティングされたパイプを傷付けずにしっかり回せます。-ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング