17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

(メリー印)ゲートカッター

通常単価(税別)
9,3695,619
税込単価
10,3066,181
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・片刃仕様で、切り口がきれいです。・替刃(GC5)の交換ができます。・樹脂板(PB-GCX5)...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    ABS10
  • 全長 (mm)
    170
  • トラスココード
    412-6092
  • 質量 (g)
    185
  • 用途
    幅広のフィルムゲートの切断に。

型番:

GCX5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCX5の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
ABS10
全長(mm)
170
トラスココード
412-6092
質量(g)
185
用途
幅広のフィルムゲートの切断に。
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GCX5
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3695,619
( 6,181 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片刃仕様で、切り口がきれいです。
・替刃(GC5)の交換ができます。
・樹脂板(PB-GCX5)の交換ができます。
【用途】
・幅広のフィルムゲートの切断に。
・樹脂成形工場。
・あらゆる軟材の切断(ゴム、ウレタン、ナイロン、プロテクタなど)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(メリー印)ゲートカッターの型番GCX5のページです。 型番GCX5に関する仕様情報を記載しております。
(メリー印)ゲートカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(メリー印)ゲートカッター
(メリー印)“塩ビパイプカッター”
(メリー印)モールカッター
銅管カッター
“エンビ管カッター”
エンビ管カッター
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミトロイKEIBA
通常価格9,3698,7408,15526,80012,60018,720
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目7日目
商品タイプ塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
切断能力(mm)ABS1042-12.70~28.584242
全長(mm)170220255330233233
トラスココード412-6092387-8066337-8977---
質量(g)185340430---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング