17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メリー 塩ビパイプカッター PIP42

通常単価(税別)
8,7407,057
税込単価
9,6147,763
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・エンビパイプの切断が片手で楽にできます。・付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 切断能力(mm)
    42
  • 全長 (mm)
    220
  • トラスココード
    387-8066
  • 質量 (g)
    340
  • 用途
    エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断
  • 付属品
    PIP42用アタッチメント(AT-PIP42)

型番:

PIP42
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PIP42の仕様・寸法情報

商品タイプ
塩ビ管カッター
切断能力(mm)
42
全長(mm)
220
トラスココード
387-8066
質量(g)
340
用途
エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断
付属品
PIP42用アタッチメント(AT-PIP42)
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PIP42
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7407,057
( 7,763 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エンビパイプの切断が片手で楽にできます。
・付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。
・替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。
・ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。
・刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
【用途】
・エンビパイプの切断。
・配線プロテクター・モールの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メリー 塩ビパイプカッター PIP42の型番PIP42のページです。 型番PIP42に関する仕様情報を記載しております。
メリー 塩ビパイプカッター PIP42のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メリー 塩ビパイプカッター PIP42
(メリー印)ゲートカッター
(メリー印)モールカッター
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
塩ビ管カッター(黒金)
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
メーカー室本鉄工室本鉄工室本鉄工エスコフジ矢エスコ
通常価格8,7409,3698,15511,23615,00013,400
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッター
切断能力(mm)42ABS10-63(VP50)外径~Φ60、硬質塩化ビニール管(VP50まで)、HIVP管(VP50まで)、保温材付塩ビ管(外径Φ60まで)、ポリエチレン管(外径Φ60まで)Φ35
全長(mm)220170255260277220
トラスココード387-8066412-6092337-8977---
質量(g)340185430---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング