17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

塩ビ管カッター

通常単価(税別)
6,03113,658特別価格
税込単価
6,63415,024特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・切りくずをまったく出さないきれいな切断ができます。【用途】・塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    塩ビ管カッター
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    刃:特殊鋼
  • 用途
    塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用事例

塩ビ管カッター 使用方法

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 切断能力(mm)

  • 全長(mm)

  • 標準替刃

  • 呼称

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • アタッチメント

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)

全長

(mm)

標準替刃

呼称

JANコード

トラスココード

質量(g)

アタッチメント

質量

(g)

最小発注数量
60
441
VCE0150
50
4989065102231
222-1829
1070.0
なし
1070
1個
27
190
VCE0327
27ED
4989065107854
229-2645
260.0
なし
260
1個
34
186
VCE0334
34ED
4989065111776
359-6753
290.0
なし
290
1個
42
230
VCE0342
42ED
4989065107861
229-2653
420.0
あり
420
1個
48
228
VCE0348
48ED
4989065112025
387-7531
400
なし
400
1個
63
299
VCE0363
63ED
4989065111561
342-8664
650
なし
650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,65812,394
( 13,633 )
1日目
6,0314,562
( 5,018 )
1日目
6,4984,981
( 5,479 )
1日目
6,2475,102
( 5,612 )
1日目
6,7825,667
( 6,234 )
1日目
11,9799,288
( 10,217 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切りくずをまったく出さないきれいな切断ができます。
【用途】
・塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管カッター
サヤ管カッター
樹脂チューブカッター
パイプカッター
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
ダクトモールカッター
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格6,031-7,5707,660 -10,960 -13,4867,693 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ塩ビ管カッターサヤ管カッターサヤ管カッターパイプカッター塩ビ管カッター塩ビ管カッター
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ-
材質2刃:特殊鋼刃:特殊鋼刃:特殊鋼-刃:特殊鋼-
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。サヤ管の切断。サヤ管ヘッダー工法に最適。サヤ管ヘッダー工法に。鋼管(SGP)の切断に。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング