17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パイプカッター
  • パイプカッター

パイプカッター

通常単価(税別)
10,96015,056特別価格
税込単価
12,05616,562特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・替刃式で鋼管(SGP)の切断に最適です。【用途】・鋼管(SGP)の切断に。【材質】・鉄

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:PC-0101>
・切断能力(mm):6~32
・全長(mm):370
・標準替刃:PCE0112
・切断能力(インチ):1/8~1 1/4

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

切断能力(mm)

切断能力(インチ)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

切断能力インチ(ミリ)

質量

(g)

最小発注数量
6~32
1/8~1 1/4
370
4989065102293
367-2930
1500.0
1/8~1 1/4(6~32)
1500
1個
6~50
1/8~2
500
4989065102309
367-2948
2500
1/8~2(6~50)
2500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,960
( 12,056 )
1日目
15,05614,059
( 15,465 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・替刃式で鋼管(SGP)の切断に最適です。
【用途】
・鋼管(SGP)の切断に。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプカッター
塩ビ管カッター
サヤ管カッター
樹脂チューブカッター
樹脂チューブカッター替刃
エンビカッタVC-63ED(特殊コーティング)
メーカーMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格10,960-6,031 -7,5707,660 -4,98413,486
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプパイプカッター塩ビ管カッターサヤ管カッターサヤ管カッター替刃塩ビ管カッター
標準替刃PCE0112-SPE48(サヤ管カッター刃)---
材質1本体:アルミ本体:アルミ本体:アルミ特殊鋼本体:アルミ
用途鋼管(SGP)の切断に。塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。サヤ管の切断。サヤ管ヘッダー工法に最適。サヤ管ヘッダー工法に。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング