17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平バール 全体焼き入れ

通常単価(税別)
1,6604,382特別価格
税込単価
1,8264,820特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・テコ、釘抜き作業としても使用可能です。・全体焼き入れで強力です。【用途】・釘抜き、テコ、ハガ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    バール
  • 材質
    中炭素鋼
  • サイズC (mm)
    105.5
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

トラスココード

重量

(g)

サイズA

(mm)

サイズB

(mm)

最小発注数量
445
284-9089
860
25
27
1個
610
284-9097
1560
26
35
1個
760
284-9101
1830
30
35
1個
920
284-9119
2220
30
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,660
( 1,826 )
1日目
2,655
( 2,921 )
1日目
3,430
( 3,773 )
2日目
4,3823,672
( 4,039 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テコ、釘抜き作業としても使用可能です。
・全体焼き入れで強力です。
【用途】
・釘抜き、テコ、ハガシ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平バール 全体焼き入れのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
修理、メンテナンスに使っています
5
満足度:5.0
ごみ焼却所での設備の修理、メンテナンスの工具として使用しています。2社ぐらい比較をして、価格とトラスコ中山の商品であれば...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平バール 全体焼き入れ
バール
平バール 異形特殊鋼材採用
平バール 全体熱処理
バクマ 平バール
平バラシバール
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山MOKUBAバクマ工業MOKUBA
通常価格1,660-1,620 -1,290 -1,025 -1,166 -4,050 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
商品タイプバールバールバールバールバールバール
材質中炭素鋼中炭素鋼機械構造用炭素鋼---
サイズC(mm)105.5-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング