17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルはさみ(強力タイプ)

通常単価(税別)
3,217
税込単価
3,539
通常出荷日:1日目

【特長】・電気工事用はさみです。・高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。・ワンタッチストッ...

詳細を確認
  • 切断能力 (mm2)
    2mm×4芯
  • 全長 (mm)
    188
  • トラスココード
    384-2479
  • 質量 (g)
    110

型番:

TCH-019
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TCH-019の仕様・寸法情報

切断能力(mm2)
2mm×4芯
全長(mm)
188
トラスココード
384-2479
質量(g)
110
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TCH-019
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,217
( 3,539 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気工事用はさみです。
・高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。
・ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。
・ばね付で連続作業が可能です。
【用途】
・ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。
・小枝、ゴム、ロープなどの切断。
【材質】
・刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ)、柄:ポリプロピレン(PP)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルはさみ(強力タイプ)の型番TCH-019のページです。 型番TCH-019に関する仕様情報を記載しております。
ケーブルはさみ(強力タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルはさみ(強力タイプ)
ハンディケーブルカッター
12mm/192mm はさみ・電工
電工はさみ コンパクト SES-138S
ケーブルカッター(ラチェットタイプ)
ケーブルカッター 190mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山エスコSK-11フジ矢FELCO
通常価格3,2173,3272,9704,61630,986 -7,918
通常出荷日1日目4日目2日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目
切断能力(mm2)2mm×4芯IV線60(直径13.6)----
全長(mm)188240----
トラスココード384-2479381-7644----
質量(g)110360----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング